Overzicht specificaties
-
Measuring range
0.01 to 20 mg/l / 0.1 to 50 mg/l NO3-N
0.04 to 80 mg/l / 0.4 to 200 mg/l NO3
0 to 50 1/m / 0 to 250 1/m / 0 to 1000 1/m SAC
0 to 75 mg/l / 0 to 375 mg/l / 0 to 1500 mg/l COD/BOD (254nm)
0 to 30 mg/l / 0 to 150 mg/l / 0 to 600 mg/l TOC/DOC (254nm) -
Process temperature
5 to 50°C (41 to 120 °F)
Toepassingsgebied
De Viomax CAS51D is een slimme sensor die zelfstandig metingen kan uitvoeren in een breed scala van procesomstandigheden in water, afvalwater en utiliteiten. Het instrument voert continu online-metingen uit zonder chemicaliën en is uiterst robuust en onderhoudsarm dankzij het zelfreinigende ontwerp. U kunt de CAS51D selecteren als nitraatsensor of als sensor voor SAC en verschillende somparameters. Dankzij de digitale Memosens-technologie biedt de Viomax CAS51D een hoge proces- en gegevensintegriteit en is deze eenvoudig te gebruiken.
De Viomax CAS51D meet nitraat, SAC of verschillende somparameters in drinkwater-, proceswater- en afvalwatertoepassingen en in de utiliteitensector:
Organische belasting of nitraat in inlaat en uitlaat
Bepaling van CODeq, TOCeq, BODeq of DOCeq
Bewaking, controle en optimalisering van behandelingsprocessen
Nitraatbewaking in het beluchtingsbassin en tijdens de denitrificatiefase
Voordelen
Kostenefficiënt: eenvoudige, chemicaliënvrije werking is veilig, milieuvriendelijk en bespaart op operationele uitgaven.
Extreem snelle responstijd: de meetwaardeverwerking in de sensor zorgt voor betrouwbare procesinformatie in real time.
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling: de sensor wordt af fabriek voorgekalibreerd en voorgeconfigureerd geleverd.
Maakt onbemand gebruik van de installatie mogelijk: intelligent ontwerp en automatische luchtreiniging maximaliseren de beschikbaarheid en minimaliseren het onderhoud.
Perfecte aanpassing aan open bassins: snelle en flexibele positionering van de sensor met de Flexdip CYH112-houder en het CYA112-armatuursysteem.
Perfecte aanpassing aan leidingen: verschillende flowcellen maken een gemakkelijke integratie in de installatie mogelijk.
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Viomax CAS51D
Photometric sensor for measuring the spectral absorption coefficient or
nitrate contentEN NL 18/09/202404/12/202031/07/201930/06/201717/12/2010Taal:
Engels
Versie:
18/09/2024
Bestandsgrootte:
857 KB
Bestandsnaam:
TI00459CEN_1724-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Viomax CAS51D
Fotometrische sensor voor SAC- of nitraatmeting
EN NL 18/09/202404/12/202031/01/201931/01/201731/12/2010Taal:
Nederlands
Versie:
18/09/2024
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA00459CNL_1724-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Taal:
Engels
Versie:
29/01/2013
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA CYR51 mechanical cleaning
Spare parts kits
EN NL 06/06/2025Taal:
Engels
Versie:
06/06/2025
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
EA01627CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA CAV01 kit, seal set
for the CAV01 flow assembly
EN NL 14/08/2023Taal:
Engels
Versie:
14/08/2023
Bestandsgrootte:
977.1 KB
Bestandsnaam:
EA01477CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kit Flow cell CAS51D
Instruction Kit Flow cell CAS51D
EN NL 28/07/2025Taal:
Engels
Versie:
28/07/2025
Bestandsgrootte:
554.6 KB
Bestandsnaam:
71348274_Kit_Durchflussarmatur_CAS51D.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD for CAY342 and CAY451 for preparing stock solutions
SD for CAY342 and CAY451 for preparing stock solutions
Taal:
Engels
Versie:
16/01/2026
Bestandsgrootte:
163.5 KB
Bestandsnaam:
CAY451_342_.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでTaal:
Japans
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Taal:
Duits
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-