Overzicht specificaties
-
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140°F)
-
Process pressure
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
Toepassingsgebied
Met de Flowfit CYA27 kunnen maximaal 6 relevante parameters tegelijkertijd worden bewaakt. De sensoren die in de armatuur zijn ingebouwd, hebben voor een nauwkeurige meting een bemonsteringsflow van slechts 5 l/h (1,32 gph) nodig. Dit maakt een nauwkeurige regeling van processen als desinfectie met minimaal waterverlies mogelijk. De armatuur kan op verschillende manieren worden gemonteerd, heeft een geïntegreerde bemonsteringsklep en een reinigings- en doseermodule. Een flowbewaking kan waarborgen dat uw meting altijd operationeel is.
De Flowfit CYA27 is een flowarmatuur voor het meten van meerdere parameters zoals chloor, chloordioxide, broom, ozon, pH/ORP, geleidbaarheid of zuurstof in met name bypass-installaties. Deze is geschikt voor de volgende toepassingen:
Drinkwater
Proceswater
Koelwater
Zeewater
Zwembaden
Industrieel afvalwater
Geschikt voor gevaarlijke omgevingen Cl. I div. 2: een gecertificeerde flowschakelaar met gecertificeerde kabel en verklaring van de fabrikant is beschikbaar voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Maximale flexibiliteit: dankzij het modulaire design van de armatuur kan deze perfect worden aangepast aan de proceseisen. U kunt maximaal 6 variabelen meten.
Minimale waterverliezen: In een Flowfit CYA27 hebben sensoren slechts een lage bemonsteringsflow nodig voor een nauwkeurige meting. Slechts een zeer kleine hoeveelheid water gaat verloren.
Betrouwbare meting: de geïntegreerde flowschakelaar zorgt ervoor dat uw meting altijd operationeel is. Selecteer voor een nauwkeurige flowbewaking de optionele flowsnelheidsmeting.
Langdurig gebruik zelfs in waterhoudende deeltjes: de deeltjesseparatormodule scheidt en verwijdert deeltjes door middel van centrifugaalkrachten. Dit waarborgt een veilige flow bij het meetpunt zonder de noodzaak van regelmatig onderhoud.
Makkelijk onderhoud: met de optionele reinigings- en doseermodule kunnen automatische reinigingscycli en aanzuring van het medium voor specifieke desinfectieprocesomstandigheden worden uitgevoerd.
Vroege indicatie: het optionele statusindicatielampje volgens NAMUR (NE107) geeft aan of de flow correct is en de sensoren en transmitter juist werken, zodat direct op storingen kan worden gereageerd en onderhoud tijdig kan worden uitgevoerd.
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Flowfit CYA27
Engelse versie - 09/2023
Modular flow assembly for multiparameter measurements
EN NL 19/09/202322/06/202224/11/2020Taal:
Engels
Versie:
19/09/2023
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI01559CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Flowfit CYA27
Nederlandse versie - 09/2023
Modulaire doorstroomarmatuur voor multi-parametermetingen
EN NL 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Taal:
Nederlands
Versie:
19/09/2023
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA02059CNL_0423-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Flowfit CYA27
Modular flow assembly for multiparameter measurements
EN NL 19/09/202322/06/202224/11/2020Taal:
Engels
Versie:
19/09/2023
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI01559CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Flowfit CYA27
Modulaire doorstroomarmatuur voor multi-parametermetingen
EN NL 19/09/202307/03/202212/01/202127/10/2020Taal:
Nederlands
Versie:
19/09/2023
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA02059CNL_0423-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits for Flowfit CYA27
Spare parts kits for Flowfit CYA27
EN NL 16/05/2025Taal:
Engels
Versie:
16/05/2025
Bestandsgrootte:
827.6 KB
Bestandsnaam:
71489181 Anleitung Kits CYA27 2025-01.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CxA O-ring
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27,
12mm electrodes with PG13.5 thread)EN NL 21/05/2021Taal:
Engels
Versie:
21/05/2021
Bestandsgrootte:
590.4 KB
Bestandsnaam:
EA01355CEN_0121.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Peristaltic dosing pump
Peristaltic dosing pump for Flowfit CYA27 flow assembly
EN NL 19/09/2023Taal:
Engels
Versie:
19/09/2023
Bestandsgrootte:
699.3 KB
Bestandsnaam:
EA01486CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NL 21/01/2026Taal:
Engels
Versie:
21/01/2026
Bestandsgrootte:
559.5 KB
Bestandsnaam:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Taal:
Duits
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Taal:
Japans
Versie:
23/03/2017
Bestandsgrootte:
34.8 MB
Bestandsnaam:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-