Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 500 mg/l O2 COD chromate method
0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method
0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method + dilution module (1:4) -
Process temperature
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Process pressure
Atmospheric
Toepassingsgebied
Liquiline System CA80COD biedt constante online-meting van het chemisch zuurstofverbruik (CZV). Deze ondersteunt u bij de bewaking van de reinigingscapaciteit van waterzuiveringsinstallaties en maakt lastafhankelijke berekeningen voor industriële afvoeren mogelijk. Automatische kalibratie en reiniging besparen bedrijfskosten, terwijl geavanceerde diagnose met toegang op afstand u ondersteunt bij het leveren van procesdocumentatie aan de autoriteiten. De software-geregelde veiligheidsfuncties van de CZV-analyzer waarborgen maximale veiligheid.
De Liquiline System CZV-analyzer bewaakt:
Inlaat en uitlaat van waterzuiveringsinstallaties voor documentatiedoeleinden en berekening van de reinigingscapaciteit
Afvoeren van industriële waterzuiveringsinstallaties voor het bepalen van lozingskosten en het ondersteunen van het "verbruiker betaalt"-principe
Proceswater
Voordelen
Beproefde CZV-dichromaat-methode direct vergelijkbaar met laboratoriumresultaten.
Voldoet aan industriebehoeften: de analyzer is uitermate geschikt voor milieubewaking, industrieel en gemeentelijk afvalwater.
Snelle en eenvoudige procesintegratie: directe installatie van zelfspoelende uitvoering of Y-verdeler voor bypass-toepassingen.
Optimale veiligheid: software-geregelde veiligheidsafdekking voor de reactor en alle verwarmde delen.
Combinatie van betrouwbare monsterlevering en zeer nauwkeurige dosering: peristaltische pompen hebben geen moeite met deeltjes in het monster. Lichtbarrières zorgen voor een nauwkeurige, reproduceerbare dosering.
Eenvoudige upgrade van functionaliteit naar een compleet meetstation - door eenvoudig toevoegen van modules en aansluiten van Memosens-sensoren.
Video's
-
Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van een vloeistof kan worden bepaald met behulp van chemische en thermische vergisting en het colorimetrisch meetprincipe. In deze video wordt het meetprincipe uitgelegd.
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
Meetprincipe
Colorimetric
-
Characteristic
Analyzer for chemical oxygen demand (COD)
-
Size
Housing (open version):
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
Housing (closed version):
793 x 530 x 463 mm
31.22 x 20.87 x 18.23 in
Housing with base:
1723 x 530 x 463 mm
67.83 x 20.87 x 18.23 in -
Design
Open design, cabinet and stand housing
High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel -
Process temperature
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Ambient temperature
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F) -
Process pressure
Atmospheric
-
Sample flow rate
min. 30 ml/min
-
Consistency of the sample
Aqueous homogeneous sample
-
Specials
Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors
Automatic calibration and cleaning
User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals
Self-priming analyzer with optical dosing unit l
Dilution module (optional)
Digital communication for remote access -
Application
Environmental monitoring, limit value monitoring of industrial and municipal waste water
-
Power supply
100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz -
Output / communication
2x 0/4 to 20 mA
Modbus RS485/TCP (optional)
Webserver (optional)
EtherNet/IP
PROFIBUS DP
Alarmrelay -
Input
1 measuring channel
1 to 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional) -
Measuring range
0 to 500 mg/l O2 COD chromate method
0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method
0 to 5000 mg/l O2 COD chromate method + dilution module (1:4) -
Consumables
Reagents and standard solutions CY80COD are necessary for the operation
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline System CA80COD
-
Technische informatie (TI)
Spaanse versie - 05/2024New version available in EnglishAnalizador para determinar la demanda química de oxígeno (DQO)
EN NL 22/05/202429/11/202231/05/2021Taal:
Spaans
Versie:
22/05/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
TI01185CES_0824-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2022New version available in EnglishSensor inputs with Memosens protocol
EN NL 30/05/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiline System CA80COD
-
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2024New version available in EnglishColorimetric analyzer for chemical oxygen demand
EN NL 22/05/202429/11/202213/01/2020Taal:
Engels
Versie:
22/05/2024
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA01354CEN_0824-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquiline System CA80COD
-
Beknopte instructie (KA)
Nederlandse versie - 05/2021New version available in EnglishColorimetrische analyzer voor chemisch zuurstofverbruik
EN NL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201710/05/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/05/2021
Bestandsgrootte:
3 MB
Bestandsnaam:
KA01238CNL_0621.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN NL 30/06/2025Taal:
Engels
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN NL 07/07/201425/03/201331/12/2011Taal:
Engels
Versie:
07/07/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 10/2025New version available in EnglishWear parts
EN NL 31/10/2025Taal:
Engels
Versie:
31/10/2025
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 01/2026New version available in EnglishKit manual for sample preparation systems CAT8xx Filter - two-sided
EN NL 16/01/2026Taal:
Engels
Versie:
16/01/2026
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
71223012 Anleitung Kits CAT8xx Filter 2020-06.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 03/2025New version available in EnglishInstallation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN NL 03/03/2025Taal:
Engels
Versie:
03/03/2025
Bestandsgrootte:
957.4 KB
Bestandsnaam:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Montage-instructies (EA)
Engelse versie - 12/2025New version available in EnglishCarrier plate components
EN NL 04/12/202516/07/2025Taal:
Engels
Versie:
04/12/2025
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
EA01677CEN_0225-00.pdf
-
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten