Overzicht specificaties
-
Measuring range
For formazin: 0 to 4000 FNU
Display range up to 9999 FNU
For sludge: 0 to 300 g/L
The achievable measuring range depends very much on the media -
Process temperature
Process temperature:
-5 to 50 °C (23 to 122 °F)
Ambient temperature:
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Toepassingsgebied
De Turbimax CUS51D is een slimme sensor die zelfstandig metingen kan uitvoeren in een breed scala van procesomstandigheden. Het instrument is uiterst robuust dankzij het unieke ontwerp en onderhoudsarm dankzij de zelfreinigende functie. Kies uit verschillende geïntegreerde analytische modellen om de sensor aan te passen aan uw specifieke toepassing. Dankzij de digitale Memosens-technologie combineert de CUS51D een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Het instrument is bestand tegen corrosie en vocht en maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk.
De Turbimax CUS51D meet de hoeveelheid gesuspendeerde vaste stoffen en de troebelheid in:
Afvalwaterbehandelingsinstallaties:
- meting van het vastestofgehalte in beluchting, recirculatie en slibbehandeling
- vlokkingsmiddeldosering
- troebelheidsmeting in de afvoerDrink- en proceswater:
- meting van het vastestofgehalte in slibbehandeling
- vlokkingsmiddeldoseringUtiliteiten van alle industrieën:
- meting van het vastestofgehalte in beluchting, recirculatie en slibbehandeling
- vlokkingsmiddeldosering
Voordelen
Eén sensor voor alle toepassingen: de sensor is universeel inzetbaar wat een positief effect heeft op het voorraadbeheer, de projectafhandeling en het levenscyclusbeheer.
Optimaal aan te passen aan alle meettaken:
de sensor is geschikt voor alle meetbereiken dankzij talrijke geïntegreerde analytische modellen.Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling: de sensor wordt af fabriek voorgekalibreerd en voorgeconfigureerd geleverd.
Maakt onbemande werking van de installatie mogelijk: het intelligente ontwerp maakt een geavanceerde zelfreinigingsfunctie mogelijk en minimaliseert het onderhoud.
Perfecte aanpassing aan het proces: snelle positionering van de sensor met houder en montagesysteem Flexdip CYA112 en CYH112.
Video's
-
Troebelheid is de ondoorzichtigheid van een vloeistof veroorzaakt door zwevende deeltjes. Deze video laat zien hoe troebelheidsmetingen werken.
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
Meetprincipe
Four beam alternating light
-
Application
Wastewater, process water and primary water treatment applications.
Turbidity and suspended solids measurement at all stages of the wastewater treatment process and at primary water treatment applications with medium to high turbidities. -
Installation
Insitu (immersion in process or retractable holder), extractive with sample and flow cell
-
Design
40 mm sensor, stainless steel
-
Dimension
194 mm x 40 mm
-
Material
Stainless steel 316L
-
Measuring range
For formazin: 0 to 4000 FNU
Display range up to 9999 FNU
For sludge: 0 to 300 g/L
The achievable measuring range depends very much on the media -
Connection
G1, NPT3/4"
-
Ingress protection
IP68 (1 m / 3.3 ft) water column with 1N KCl during 60 days
-
Meetprincipe
Four beam alternating light
-
Application
Wastewater, process water and primary water treatment applications.
Turbidity and suspended solids measurement at all stages of the wastewater treatment process and at primary water treatment applications with medium to high turbidities. -
Installation
Insitu (immersion in process or retractable holder), extractive with sample and flow cell
-
Measuring range
For formazin: 0 to 4000 FNU
Display range up to 9999 FNU
For sludge: 0 to 300 g/L
The achievable measuring range depends very much on the media -
Measuring principle
Scattered light in 90°/135° and 4beam cross light
-
Design
40 mm sensor, stainless steel
-
Material
Stainless steel 316L
-
Dimension
194 mm x 40 mm
-
Process temperature
Process temperature:
-5 to 50 °C (23 to 122 °F)
Ambient temperature:
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F) -
Connection
G1, NPT3/4"
-
Ingress protection
IP68 (1 m / 3.3 ft) water column with 1N KCl during 60 days
Kies uit één van de voorgestelde opties
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Zoekt u meer opties? Gebruik dan de individuele configurator om verder te gaan.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-tekeningen CAD-tekeningen
- CAD-tekeningen
-
Prijzen per stuk
-
<%range%><%price%>
-
- Optionele extra's
Individuele configuratie
Vaak samen aangeschaft
Accessoires
Gerelateerde producten