Overzicht voordelen
-
Stable measurements and easy maintenance for pH/ORP measuring points with Liquiline Control. The product bundle consisting of the Liquiline CM448 transmitter, the Cleanfit Control CYC25 cleaning unit and the CYR10B cleaning injector ensures fully automatic cleaning of your sensors. All products are pre-assembled and wired on a mounting plate. The Chemoclean Plus software provides parameterizable flushing and/or cleaning programs. The system is compatible with Cleanfit retractable assemblies.
-
High process reliability and low maintenance
Minimal downtime with Liquiline Control CDC30. With the system, you no longer have to worry about almost anything during measurements, as the system takes care of sensor cleaning completely. You save time and have less work, especially if the sensors in your application need to be cleaned frequently.
-
Pre-configured and preassembled basic solution
Simple and fast commissioning: Everything ready to go, all you have to do is quickly mount the panel on the wall and/or in the control cabinet. And since everything is already wired, the connection to your measuring point ist also done in no time at all.
-
Adjustable, pre-configured cleaning programs
Parameterizable rinsing and/or cleaning programs, either time-controlled or cycle-controlled – just as it suits your application.
-
Rinsing and cleaning cycles without additional dosing pump
The Chemoclean CYR10B cleaning injector for dosing cleaning concentrate is a spray cleaning system for pH/ORP sensors as well as for oxygen and turbidity sensors.
-
Downloads
Overzicht van bundel
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten
1- F
- L
- E
- X
8-channel transmitter
Liquiline CM448Fixatie:CM448-AAB2A66AABABToelating:AANiet-gevaarlijk gebiedDigitale communicatie:BWebserver+optionele uitgangenDigitale sensor; uitgang; ingang:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x relais,4x digitaal; 4x digitaalVoedingspanning:624VDCKabelinvoer behuizing, sensor:AAMetrisch, metrischConnector veldbus communicatie:BAZonderKabelwartel set+Connector:BVoorgemonteerd>>Software:EFChemoclean Plus -
2Reinigingseenheid
Cleanfit Control CYC25Fixatie:CYC25-A _Voedingspanning:A24V DC, voorzien door klant>>Bevestigde accessoire:NAUitgang interface terminal, 2x sensor transformatie 8V-24V DC signaal analyse positie schakelaar>>Incl. accessoire:PBInjector CYR10 (24 VDC) CYR10B (24V DC) -
3Technical Special Product Analysis CSOL
Fixatie:CSOL-PO8AC2>>Service:HDProject engineeringTFBeschrijving:PPaneelToepassing:O8OverigeModificatie:AC2Reiniging automatisch
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
8-channel transmitter
Liquiline CM448
The Liquiline CM448 transmitter allows you to connect up to 8 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, simple operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Potentiometric / ISE
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Reinigingseenheid
Cleanfit Control CYC25
Alleen een schone sensor levert betrouwbare meetwaarden. Cleanfit Control CYC25 in combinatie met Liquiline CM44 en Chemoclean Plus zorgen voor regelmatige reiniging van sensoren. Dit garandeert dus zeer nauwkeurige meetwaarden voor meer procesveiligheid. Cleanfit Control reduceert ook procesonderbrekingen en minimaliseert onderhoudsinspanningen, omdat de sensor voor reiniging niet hoeft te worden verwijderd.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Water and wastewater, paper, food and beverages, solids, primaries, power stations, utilities
-
Installation
Complete automated cleaning system
-
Characteristic
Fully automated cleaning system with weekly programmable cleaning and different security functions
-
Design
Fully automated cleaning system in combination with Liquiline CM44x
-
Material
Bottom part of housing: PC-FR
Cover: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm (l x h x w)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w) -
Process temperature
Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)
-
Input
One channel system