We voldoen uitgebreid aan de OEM-instrumenteisen; op de eerste plaats met onze Fundamental-reeks die topkwaliteit levert zonder overmatige complexiteit of kosten, maar ook met andere FLEX-producten voor veeleisendere toepassingen. Alles wordt ondersteund door onze betrouwbare wereldwijde levering, internationale aanwezigheid en lokale ondersteuning.
Voordelen
- Fundamental-instrumenten zijn bewust eenvoudig gehouden voor de beoogde OEM-toepassingen en niet belast met overmatige
functionaliteit die alleen maar kosten en complexiteit met zich meebrengt – waarbij de kwaliteit onberispelijk is, om mogelijke problemen te voorkomen. - Fundamental-producten zijn een onderdeel van onze FLEX-reeks – zodat meer complexe of nauwkeurige instrumenten van andere FLEX-selecties zonder probleem kunnen worden geleverd voor eventuele veeleisendere toepassingen.
- Met fundamental-instrumenten is standaardisatie mogelijk voor terugkerende volume-OEM-verkopen. Deze ‘right-tech/fit for purpose’-instrumenten zijn ideaal voor OEM-producten en -projecten, van pompsets en instrumentatieskids tot omvangrijkere installatierenovaties.
- Fundamental-producten kunnen makkelijk worden geselecteerd, geconfigureerd en besteld zonder een overvloedige keuze aan varianten – en kalibratie en inbedrijfstelling is ook eenvoudig. Met deze instrumenten uit één bron kunnen regelmatig terugkerende constructies worden gemaakt met min. leercurve.
- De instrumenten kunnen snel en betrouwbaar worden geleverd, zodat strakke OEM-schema's nooit in gevaar komen. Na de eerste levering zijn onderdelen en ondersteuning beschikbaar, om een ononderbroken werking van de installatie te waarborgen, ongeacht de locatie.
IO-link en Fundamental-temperatuur, druk, niveau, flow
IO-link is een korte-afstands, bidirectionele, digitale, punt-punt industriële communicatienetwerkstandaard (IEC 61131-9). De voordelen zijn: gestandaardiseerde verminderde bedrading, hogere beschikbaarheid van gegevens, configuratie en bewaking op afstand, eenvoudige vervanging van instrument en geavanceerde diagnostiek. De kosten zijn lager, de procesefficiëntie is hoger en de beschikbaarheid van de machine is verbeterd. Alle IO-link-instrumenten worden met hun masters verbonden via standaard 3- of 5-aderige niet-afgeschermde kabels tot een lengte van 20 m.
Met Fundamental-producten kunnen OEM's alle belangrijke procesparameters kostenefficiënt meten: flow, temperatuur, druk en niveau. Veel producten zijn voorgeconfigureerd, zodat installatie en inbedrijfstelling snel gaan. Ze zijn ook voorzien van standaarduitgangen - analoog 4-20 mA en omschakelbaar PNP/NPN, zodat gestandaardiseerde en eenvoudige aansluitingen mogelijk zijn.
Sommige Fundamental-producten hebben ook IO-link-aansluitingen, waardoor via IO-link kosten kunnen worden bespaard alsmede de procesefficiëntie en de beschikbaarheid van de machine worden verbeterd.
Temperatuur
De compacte thermometer TM311 is voorzien van een Pt100 klasse A 4-draads sensorelement met een Pt100 4-draads of universele IO-link/4-20mA-uitgang. Deze wordt gebruikt in hygiënische en aseptische voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische toepassingen alsmede voor optimale standaardisatie voor machine- en installatieproducenten.
Een fabrikant van pasteurisatieapparatuur gebruikt TM311 om de temperatuur tijdens het pasteurisatieproces nauwkeurig in de gaten te houden. De hygiënische en compacte constructie voldoet aan alle eisen van de voedingsmiddelenindustrie.
Druk
De aantrekkelijk geprijsde, zeer compacte druktransmitter CerabarPMP21 is voorzien van een piëzo-resistieve sensor; deze meet de absolute of relatieve druk van 400 mbar tot 400 bar. Deze is bestand tegen de zware omstandigheden in de procesindustrie met beschermingsgraad tot IP 68 en hoogwaardige materialen als 316L. Deze wordt geleverd met certificaten voor explosieveiligheid en maritieme certificaten, zodat het in de meeste gebieden kan worden gebruikt.
In een voorbeeld zorgt de Cerabar PMP21 voor constante druk in de buffertank van een vulmachine.
Niveau
De niveauschakelaar LiquiphantFTL31 is geschikt voor industriële toepassingen zoals overvulpreventie en pompdroogloopbeveiliging van een reinigingssysteem. Deze compacte, veilige, onderhoudsvrije trillingssensor is zelfcontrolerend en schakelt betrouwbaar.
De niveauschakelaar voor de voedingsmiddelenindustrie Liquipoint FTW33 voldoet aan alle mondiale hygiënevoorschriften. Deze werkt in plakkerige of zwaar aangroeiende media, in pijpen, opslag, meng- en procestanks met of zonder roerwerk. De installatie is eenvoudig, zelfs als er weinig ruimte is.
Flow
De intuïtief uitgevoerde elektromagnetische flowmeter Picomag is een compacte, kostenefficiënte oplossing voor omgevingen met weinig ruimte zoals skids; geleidbaarheid, temperatuur en flow worden gelijktijdig gemeten, waarbij de sensor en de transmitter in één behuizing zijn ondergebracht.
Picomag wordt gebruikt voor het kostenefficiënt doseren van chemicaliën in een doseerskid. Flow, vloeistoftemperatuur en geleidbaarheid wordt via IO-link naar een PLC gestuurd; deze meervoudig gemeten variabelen geven skid-operators een beter vloeistofstatusoverzicht.