Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Puur hoogwaardig bier en schoon afvalwater

Bewaken van de afvoer met Viomax CAS51D bij Heineken

Tegenwoordig worden de milieuvoorschriften steeds strenger om het milieu te beschermen. De toezichthoudende instanties kunnen hoge boetes uitdelen, als het organisch gehalte in de afvoer boven de grenswaarde zit. Dit geldt ook voor de Heineken-brouwerij in Brazilië. Met de Endress+Hauser-oplossing kan men het eigen afvalwatersysteem op elk gewenst moment controleren en de juiste werking waarborgen.

Veilige afvoer in de bierproductie om het milieu te beschermen ©Endress+Hauser

De nieuwe sensor Viomax CAS51D rendeert

  • Verlaging van de onderhoudskosten dankzij grotere onderhoudsintervallen en zonder het gebruik van verbruiksgoederen

  • Sensor met eenvoudige onderhouds-/reinigingsroutine die elke 15 dagen wordt uitgevoerd afhankelijk van de locatie van het installatiepunt

  • Enkelvoudige sensor die multivariabelen van het proces registreert: TOC, COD en BOD

Amadeo Diustin Detmering, een Industriële instrumentalist van Heineken Brazil

Verkorten van de analysetijd ten opzichte van de verbrandingsanalyzer waarbij elke analyse ca. 20 minuten in beslag nam, de Viomax CAS51D-sensor met directe SAC-meting voert de analyse meteen uit.

Amadeo Diustin Detmering , Industriële instrumentalist
Heineken Brazil

Heineken moet bepalen, met behulp van meettechnologie, of het organisch gehalte van het afvalwater binnen de opgegeven grenswaarden ligt. Men maakte gebruik van een intelligent, robuust en onderhoudsarm inline-sensor voor het meten van het organisch gehalte in de afvalwaterzuiveringsinstallatie om te voldoen aan de eisen voor de afvoer, om piekwaarden te voorkomen en om een vlekkeloos verwerkingsproces te waarborgen.

Met de digitale SAC (Spectral absorption coefficient) sensor Viomax CAS51D kan het organisch gehalte worden gemeten: COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biochemical Oxygen Demand) en TOC (Total Organic Carbon). Omdat de sensor werkt met een
meetgolflengte van 254 nm, voldoet deze aan de eisen om het behandelde water in brouwerijen met de hoogste nauwkeurigheid te regelen.