Drinkwateranalysepaneel in Grand Belfort, Frankrijk
Betrouwbare modulaire apparatuur voor het continu bewaken van de waterkwaliteit
Om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen garanderen, zijn bepaalde analyseparameters van cruciaal belang; zij spelen een belangrijke rol bij de bewaking van de efficiëntie van het behandelingsproces. Het is dan ook niet meer dan logisch dat deze parameters tijdens de verschillende fasen van de productie van drinkwater voortdurend worden gecontroleerd. Tot deze parameters behoren het chloorgehalte, de troebelheid, de opgeloste zuurstof en de geleidbaarheid al naargelang het ter plaatse uitgevoerde remineralisatieproces.
Resultaten
Oplossing op maat, afgestemd op de regionale behoeften
Tijdsbesparing en productiviteitsverhoging dankzij realtimebewaking van de belangrijkste parameters
Verminderd waterverlies ondanks bypass-installatie
Naleving van de Franse waterkwaliteitsnormen
De beginsituatie in Belfort
De drinkwaterinstallatie in Grand Belfort levert drinkwater aan meer dan 18.750 gezinnen in het westen van Frankrijk, wat betekent dat een overtreding van de wettelijke voorschriften niet kan worden getolereerd. De analysepanelen van Endress+Hauser bieden een maatoplossing die volledig voldoet aan de behoeften van de fabriek aan betrouwbare netwerkapparatuur, de mogelijkheid om alarmen te genereren en de mogelijkheid om de productie van drinkwater rechtstreeks te controleren.
Onze oplossing
Voor de productie van het drinkwater worden in de fabriek in Grand Belfort elf analysepanelen ingezet. Het productieproces wordt bewaakt door diverse meetsensoren. Met de panelen wordt het waterbehandelingsproces in realtime bewaakt. Ze werden allemaal speciaal gemaakt voor elk installatiestation. Er werden sensoren geïnstalleerd om de belangrijkste parameters in elk stadium van het behandelingsproces te kunnen controleren.