Olie- en gasscheiding geoptimaliseerd met nauwkeurige bewaking
Maximaliseer de scheidingsprestaties, minimaliseer de bedrijfskosten met slimme meettechnologieën
Het scheiden van koolwaterstofvloeistoffen en gassen van water en bezinksel is een grote uitdaging. Olie- en gasafscheiders kunnen alleen optimaal presteren als meerdere parameters zeer betrouwbaar en nauwkeurig worden bewaakt, zoals temperatuur, druk, niveau en flow. Als meetinstrumenten aan slijtage onderhevig zijn, kunnen metingen zeer complex worden. Veel hangt dan af van de aanwezige knowhow en de toegepaste technologieën. Wij combineren beide voor optimale scheidingsprestaties.
2,200
USD/ day
is the number of dollars spent in a day for demulsifiers
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser biedt een breed scala aan uiterst betrouwbare, toonaangevende meettechnologieën voor procesvariabelen in elke fase, waardoor een effectieve controle van olie-, water-, gas- en zandscheiding mogelijk is.
Identificeer locaties en diktes van vloeistof- en bezinksellagen, optimaliseer de inspuiting van demulgatoren en antischuimmiddelen
Open normen voor gemakkelijke integratie en controleflexibiliteit
Eenvoudig naderhand te installeren
Naleving van milieunormen
Applications
Scheiding van zware en extra zware ruwe olie*
Bij het scheiden van zware en extra zware ruwe olie hebben traditionele meetinstrumenten te maken met beperkingen, niet alleen omdat ze geen volledige procesgegevens kunnen leveren. Het feit dat deze meetinstrumenten in de afscheider moeten worden geïnstalleerd, maakt ze kwetsbaar voor verontreiniging.
*Zwaar: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extra zwaar: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Onze ervaring in de praktijk
Het gammadichtheidsprofileringssysteem van Endress+Hauser, dat buiten de afscheider wordt geïnstalleerd, is ideaal voor het bewaken van het scheidingsproces van zware en extra zware ruwe olie.
Voorkom meetonnauwkeurigheden door verontreiniging en aanslag
Garandeer de continuïteit van het scheidingsproces
Het scheidingsproces voor halfzware ruwe olie is complex, omdat zowel het algemene niveau als de interface nauwkeurig moeten worden gemeten, wat onmogelijk is met één enkel instrument. Bovendien is er vaak een emulsielaag aanwezig, en als die meer dan 5 cm (2 inch) dik is, zal een standaard radarinstrument met geleide golf niet in staat zijn de interface te meten.
*Halfzwaar: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³)
Onze ervaring in de praktijk
Speciaal voor het scheiden van halfzware ruwe olie heeft Endress+Hauser nieuwe technologieën ontwikkeld.
Vereenvoudig de scheiding van halfzware ruwe olie met één enkel instrument
Bewaak de interface door elke emulsielaag met onze multiparameter geleide-golfradartechnologie
Beperkt de downtime tot een minimum en verlaag de bedrijfskosten
De meeste horizontale afscheiders voor lichte ruwe olie zijn tegenwoordig uitgerust met mechanische niveau- en/of dichtheidsregelaars. Mechanische instrumenten hebben beperkingen, zodat specifieke aanpassingen nodig zijn afhankelijk van de API van de olie die moet worden gemeten evenals regelmatig onderhoud.
*Licht: API 45 - 31,1 (< 870 kg/m³)
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser zet geleide-golfradarinstrumenten in om het scheidingsproces voor lichte ruwe olie te optimaliseren.
Zet de Levelflex FMP55 in, de nieuwe standaard in interfacemeting
Vermijd downtime - instrumenten hoeven niet meer te worden aangepast
Ontdek hoe u de efficiëntie van scheidingsprocessen kunt verhogen
Voordelen
Een maximale hoeveelheid hulpbronnen winnen is uw voornaamste zorg: u in dat proces ondersteunen is onze zorg. Onze oplossingen voor procesautomatisering helpen u om veilig, efficiënt en schoon te werken. Als een waardevol lid van uw team met pensioen gaat, is het vaak lastig om een vervanger met evenveel ervaring te vinden. Onze serviceorganisatie kan u helpen bij het opvullen van personeelstekorten met inspectie-, inbedrijfstellings-, engineering- en kalibratiediensten, en met opleidingsprogramma's voor toekomstige werknemers.
300+
radiometrische interfacemeet- en dichtheidsprofileringssystemen wereldwijd geïnstalleerd
8500 l
aan demulgator bespaard per jaar, wat overeenkomt met 10%
5%
minder risico van schuimvorming in een afscheider
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Optimaliseer de efficiëntie van uw aardgasprocessen
Optimaliseer de productiviteit van uw aardgasverwerkings-, aardgasvloeibaarmakings- en LNG-installaties met meetoplossingen van Endress+Hauser.
U hebt meetinstrumenten en automatiseringsoplossingen nodig waarmee u complexe raffinageprocessen kunt bewaken en aansturen. Met onze producten kunt u de beschikbaarheid en veiligheid van uw installatie verbeteren.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Chemical: Partnering for sustainable success
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Power & Energy: Start uw plant op
Power & Energy: Start uw plant op
U voorziet de wereld van energie - wij geven u applicatie know-how voor uw energiecentrale, waaronder: stoom (steenkool, gas en olie), combined cycle gasturbine, waste-to-energy, waterkracht en kernenergie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .