Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Uitgebreide functionaliteit en compact ontwerp

Ehrmann AG vertrouwt op de Picomag flowmeter van Endress+Hauser

Krappe ruimtes zijn niet ongewoon in de voedingsmiddelenindustrie. Dat betekent dat fabrikanten niet alleen meetinstrumenten willen die de vereiste taak uitvoeren in overeenstemming met de toepassing, maar apparaten met een compact ontwerp zonder functionaliteit in te leveren. De Picomag debietmeter van Endress+Hauser voldoet aan deze uitdaging - zonder voorwaarden. Om die reden won hij de Red Dot Award 2018.

Ehrmann AG is een van de grootste zuivelproducenten in Duitsland ©Ehrmann

Ehrmann AG is een van de grootste zuivelproducenten in Duitsland

Ehrmann AG vertrouwt op de Picomag flowmeter van Endress+Hauser @Ehrmann

Ehrmann AG stelt zijn vertrouwen in de Picomag flowmeter van Endress+Hauser

Voordelen voor de klant

  • Snelle en draadloze instrumentconfiguratie via Bluetooth, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Snelle en eenvoudige navigatie van het instrument en diagnosefuncties via de SmartBlue app

  • Groot, gebruiksvriendelijk display

Daniel Frommel, Ehrmann AG, Duitsland

De Picomag flowmeter van Endress+Hauser voldoet volledig aan onze verwachtingen ten aanzien van functionaliteit, prestaties en technisch ontwerp.

Daniel Frommel, Hoofd Engineering Projecten
Ehrmann GmbH, Oberschönegg, Duitsland

Uitdaging van de klant

In moderne zuivelfabrieken wordt grote zorg besteed aan het voorkomen van productverlies en lekkages. Om deze reden worden tijdens het proces veel pompen gebruikt met gespoelde dubbele dichtingen.De dichtingen zorgen voor optimale druk terwijl de waterspoeling de afdichtingsfunctionaliteit handhaaft. Hierdoor lekt de melk niet in het spoelwater en wordt voorkomen dat het water zelf in de melk komt. De krappe ruimtes in deze pompinstallaties maken het vaak moeilijk om betrouwbare flowmetingen uit te voeren.

Onze Oplossing

Het compacte ontwerp van de Picomag maakt de installatie eenvoudig, zonder dat
dit ten koste gaat van de functionaliteit, vooral wanneer de ruimte beperkt is. De Picomag bewaakt veilig en nauwkeurig de hoeveelheid afdichtingswater om een betrouwbare werking van de pomp te garanderen. Naast het debiet en de totalisator toont Picomag ook de temperatuur op een gemakkelijk af te lezen display .De horizontale positie van het display wordt automatisch uitgelijnd met de installatie om een optimale aflezing van de parameters te garanderen.