Loop Powered Display RIA15

Nieuw: Nu ook leverbaar met corrosiebestendige kunststof behuizing.

De RIA15 is een compact loop-powered aanwijsinstrument voor veld- en paneelmontage met een zeer geringe spanningsval ≤1V en de mogelijkheid voor achtergrondverlichting. De paneelversie heeft een inbouwdiepte van slechts 37 mm en past dan ook in vrijwel alle panelen. Het aanwijsinstrument wordt direct in de 4..20 mA meetkring opgenomen (standaard of intrinsiekveilig), waarbij het geen invloed heeft op de SIL classificatie van de meetkring.

Voordelen

  • Nieuw:Corrosiebestendige kunststof veldbehuizing

    Deze uitvoering is met name geschikt voor toepassing in een corrosieve industriële omgeving, zoals in de scheepvaart (brak/zout water) en landlokaties dicht aan zee. Ook leverbaar met een ATEX Ex ia certificaat en met een GL scheepvaart toelating.

  • Alle informatie in een oogopslag

  • Geen extra voeding nodig

  • Eenvoudig te vervangen en minder benodigde ruimte

  • Intuïtieve parametrering en bediening

  • Universeel toepasbaar en wereldwijd beschikbaar

Meetwaarde

©Endress+Hauser

De meetwaardeweergave is met een 5-cijferig 7-segment LC display (17 mm hoge digits) met bargraph en meeteenheid. De instelling van het meetbereik, decimaalpunt en offset wordt gedaan op een eenvoudige manier via drie druktoetsen. Dit kan ook tijdens bedrijf uitgevoerd worden.
De RIA15 is in het E-direct programma van Endress+Hauser opgenomen waardoor een gunstige prijs en een korte levertijd gewaarborgd is.

E-direct: Het economische en vooraf geconfigureerde productprogramma

Hoge kwaliteit, lage prijs

Meetinstrumenten gunstig inkopen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Klik hier voor bestelmogelijkheden en meer informatie over de RIA15

Ik wil graag meer weten over de Loop Powered Display RIA15

Mijn gegevens:

Stuur mij ook: