Revolutie in flowmetingen: Proline 300/500
De eerste toekomstbestendige flowmeters ter wereld met WLAN (WiFi) en geïntegreerde permanente instrumentmonitoring
De eerste toekomstbestendige flowmeters ter wereld met WLAN (Wifi)
Met de lancering van de eerste Proline producten van de derde generatie, met name de Proline 100 (Promag en Promass), de Proline 200 (Promag, Promass, Prowirl en Prosonic Flow) en de Proline 400 (Promag), koos Endress+Hauser er resoluut voor om zijn productportfolio flowmeters af te stemmen op de specifieke eisen van elke industrie. Endress+Hauser onderscheidt hierin door regelmatig innovaties met een aanzienlijke meerwaarde te implementeren (zie voordelen bovenaan).
Grootste nauwkeurigheid & optimale controle over het proces
De procesindustrie krijgt steeds grotere uitdagingen voor de voeten geworpen, omdat zowel de concurrentie als de kostendruk blijven toenemen en de wettelijke voorschriften voor procesveiligheid strenger worden. Het gevolg hiervan is een constante focus van de bedrijven op procesoptimalisatie en optimale productkwaliteit gekoppeld aan lage onderhoudskosten en een minimale total cost of ownership.
Een andere vaststelling is dat bedrijven de eindeloze hoeveelheid proces- en diagnosegegevens afkomstig van de veldinstrumenten wel verzamelen, maar zelden gebruiken.
Het begin van een nieuw tijdperk
Precies om deze redenen werden de nieuwe flowmeters Proline 300/500 ontwikkeld. Deze innovatieve flowmeters meten niet alleen de flow met de grootste nauwkeurigheid, maar bieden ook inzicht in het proces door een schat aan belangrijke diagnostische en procesgegevens. Hierdoor verwerft men een optimale controle over het proces, zijn er minder shutdowns en dus een efficiënter proces.
Het volledige artikel leest u hier !
Industry 4.0, Heartbeat Technology en nog meer !
Dit artikel kunt u downloaden in pdf-formaat
Endress+Hauser zet opnieuw als eerste in de markt een baanbrekende innovatieve stap Met de nieuwe state-of-the-art Proline 300/500 transmitters is de Proline flowmeters familie nu helemaal compleet: elke mogelijke flow-applicatie, standaard of complex, kan nu opgelost worden met de best geschikte Proline transmitter gecombineerd met de best geschikte flowmeettechnologie en meetbuis nodig voor de applicatie.