Technologieën om metingen nauwkeurig te maken, betrouwbaar te verwerken en het plant asset management efficiënt te maken
Alleen met voortdurende innovatie kunnen we het tempo bijhouden en zelfs vooruitlopen op de snel veranderende eisen die vandaag de dag aan procesautomatisering worden gesteld. Wij ontwikkelen onze sensortechnologieën in samenwerking met onderzoeksinstituten en op basis van de eisen van onze klanten. Innovatie houdt echter niet op bij de sensor. Industriële communicatie- en datamanagement-technologieën zijn van cruciaal belang om zich voor te bereiden op de digitale transformatie.
Ontdek de technologieën achter onze instrumenten en oplossingen, die de meting nauwkeurig en betrouwbaar maken en het beheer van de apparatuur efficiënt maken.
Waarborgen van veiligheid van de installatie met ProtectBlue
Waarborgen van veiligheid van de installatie met ProtectBlue
Waarborgen van veiligheid van de installatie met ProtectBlue
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL is een fysieke laag, ontwikkeld voor ethernet om te voldoen aan de eisen van de procesindustrie.
IO-Link communicatie
IO-Link communicatie
IO-Link maakt basis veldapparaten digitaal toegankelijk en ondersteunt offline parametrering, datatransparantie en plug-and-produce apparaatwissel.
HART Communicatieprotocol
HART Communicatieprotocol
HART is een communicatieprotocol dat gebruikt wordt in procesautomatisering dat een 4-20 mA analoog signaal en digitale communicatie over hetzelfde paar draden overbrengt.
WirelessHART
WirelessHART
WirelessHART is een draadloze communicatietechnologie voor procesautomatisering dat draadloze communicatiemogelijkheden toevoegt aan het vastgestelde HARTprotocol.
PROFIBUS
PROFIBUS
PROFIBUS is een veldbus communicatiestandaard dat gebruikt wordt om veldapparaten en besturingssystemen in industriële installaties met elkaar te verbinden.
PROFINET
PROFINET
PROFINET is een industriële Ethernet communicatieprotocol dat slimme en verbonden veldapparatuur integreert in moderne automatiseringsomgevingen.
EtherNet/IP
EtherNet/IP
EtherNet/IP maakt veldinstrumenten mogelijk om te integreren in automatiseringssystemen met gebruik van standaard ethernet technologie.
FOUNDATION Fieldbus
FOUNDATION Fieldbus
FOUNDATION Fieldbus maakt digitale communicatie mogelijk tussen veldinstrumenten
en regelsystemen met gebruik van tweedraadsarchitectuur.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
Innovatief TempC Membraan
Innovatief TempC Membraan
Hoogste nauwkeurigheid en procesveiligheid in druk- en drukverschilmeting met voorzetmembranen.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Liquiline: geavanceerd transmitterplatform
Liquiline: geavanceerd transmitterplatform
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Een unieke temperatuursensortechnologie op basis van een geïntegreerd referentie-element met vast punt, dat een betrouwbare en nauwkeurige herkalibratie van de primaire Pt100 RTD-sensor mogelijk maakt.
iTHERM QuickSens - insert for fastest response times
iTHERM QuickSens - insert for fastest response times
The temperature sensor with unbeatably short response times T90 = 1.5 s for high-precision measurements and accurate process control.
Innovatieve temperatuurmeting - iTHERM StrongSens
Innovatieve temperatuurmeting - iTHERM StrongSens
Innovatieve temperatuurmeting - de robuuste temperatuursensor voor uiterst nauwkeurige metingen en nauwkeurige procesbewaking. Bestand tegen trillingen van maximaal 60 g.
iTHERM QuickNeck - divisible extension neck
iTHERM QuickNeck - divisible extension neck
The temperature measuring insert can be removed with a simple twist, saving more than 50% time and effort during maintenance or recalibration.
Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.
Proline – simply clever
Proline – simply clever
Proline levert nauwkeurige en betrouwbare procesinformatie door superieure meetprestaties. Voor de operators van de installaties betekent dit verhoogde productkwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de installaties.
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
Elektronische drukverschilmeetsystemen
Elektronische drukverschilmeetsystemen
Elektronische drukverschilmeetsystemen zorgen voor een hogere nauwkeurigheid, minder installatiewerk en lagere onderhoudskosten.
80 GHz radar measurement
80 GHz radar measurement
The world’s first high accuracy radar for measuring liquid levels using a transmitting frequency of 80 GHz.
Ceraphire ceramic cell
Ceraphire ceramic cell
Endress+Hauser sensor technology
Liquiphant FailSafe Technology
Liquiphant FailSafe Technology
Point level switch for the maximum degree of safety
The innovation in interface measurement
The innovation in interface measurement
Levelflex FMP55 Multiparameter
Digital Communication & Integration
Digital Communication & Integration
Seamless integration of our field devices into the automation systems of many manufacturers. Field device tests in vendor-independent environment. Support of open standards.
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
The SmartBlue app
The SmartBlue app
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
Meting van stoomkwaliteit met Proline Prowirl 200
Meting van stoomkwaliteit met Proline Prowirl 200
Meting van stoomkwaliteit met Proline Prowirl 200 - Prowirl kan als eerste ter wereld de kwaliteit en kwantiteit van natte stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom meten.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .