ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Over optische analyse van vaste stoffen, vloeistoffen, slurries, deeltjes en gassen
Endress+Hauser heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de toekomst van onze klanten door een uitgebreid assortiment aan instrumenten voor atomaire en moleculaire analyse aan te bieden voor laboratorium-, proces- en emissiemonitoring. Onze toonaangevende optische analysesystemen helpen klanten bij het optimaliseren van cruciale industriële processen en het betrouwbaarder monitoren van productkwaliteit en emissies in realtime. Belangrijke extractieve en in-situ-technieken zijn onder meer Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS), quenched fluorescence (QF), Raman-spectroscopie, NIR, IR, UV/Vis en atoomabsorptie.
Voordelen
Procestransparantie: gegevens uit optische analyses zorgen voor transparantie in processen, waardoor betere beslissingen kunnen worden genomen
Realtime metingen: dankzij metingen die binnen enkele seconden of minuten worden uitgevoerd, kunnen gebruikers downtime tot een minimum beperken en de operationele kosten in industriële processen beheersen
Kwaliteit en betrouwbaarheid: optische analysesystemen helpen klanten bij het optimaliseren van belangrijke industriële processen en het betrouwbaar bewaken van de productkwaliteit
Niet-invasieve, handsfree metingen: inline optische analyse maakt veilige, efficiënte en niet-destructieve metingen mogelijk zonder dat er een monstervoorbereiding of -behandeling nodig is
Hoge installatiebeschikbaarheid: een hoge installatiebeschikbaarheid wordt bereikt door de installatie van eenvoudig te bedienen en te onderhouden optische systemen
Naleving: om emissies doelgericht tot een minimum te beperken, is het noodzakelijk om gasconcentraties betrouwbaar te analyseren en te monitoren
Veelgestelde vragen
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .