FOUNDATION Fieldbus maakt digitale communicatie mogelijk tussen veldinstrumenten
en regelsystemen met gebruik van tweedraadsarchitectuur.
FOUNDATION Fieldbus zorgt voor direct beschikbaar maken van apparaatgegevens in regel-, bedienings- en asset managementsystemen.
Gecertificeerde apparaten ondersteunen interoperabiliteit, terwijl het ontwerp voor intrinsieke veiligheid van FOUNDATION Fieldbus de technologie beschikbaar maakt voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen waar betrouwbare communicatie en veilige werking belangrijk zijn.
Om een naadloze integratie te waarborgen, zijn FOUNDATION Fieldbus apparaten getest en gecertificeerd in onafhankelijke laboratoria die zijn geaccrediteerd door de Fieldbus Foundation. Ook worden alle Endress+Hauser instrumenten uitgebracht door alle grote leveranciers van HOST-systemen voor hun systemen en getest met alle relevante DCS systemen onder normale bedrijfsomstandigheden.
FOUNDATION Fieldbus apparaatinformatie (parameter, status, enz.) is toegankelijk met een FDT of DD bedieningstool. Wij bieden DTM's, EDD's aan voor al onze FOUNDATION Fieldbus apparaten en zorgen dat ze zijn geïntegreerd in de hierboven genoemde tools. De apparaatbeschrijvingsbestanden en certificaten kunnen worden verkregen in de downloadgedeelte van elk product.
Ontdek de diverse portofolio van Endress+Hauser instrumenten met FOUNDATION Fieldbus-functionaliteit.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .