Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
De eisen aan de meettechnologie gaan tegenwoordig veel verder dan alleen het registreren van meetwaarden. De meetapparatuur moet dus van stroom worden voorzien en tegen overspanning worden beveiligd, de meetwaarde moet worden gevisualiseerd of verwerkt, de grenswaarden moeten worden bewaakt en de gegevens moeten fraudebestendig worden gearchiveerd. Deze functies worden uitgevoerd door de systeemcomponenten en datamanagers van Endress+Hauser.
Voordelen
Eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke instelling en bediening
Real time processinformatie ter plaatse
Verhoogde beschikbaarheid van de installatie door proactieve diagnostiek en bescherming van de meetapparatuur
Flexibiliteit in toepassing op basis van verschillende behuizingsvarianten, alle belangrijke communicatieprotocollen en wereldwijde goedkeuringen
Volledig portfolio rondom het meetpunt van één leverancier
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Systeemcomponenten en datamanagers
Systeemcomponenten en datamanagers -Oplossingen voor de loop
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .