Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 5 mg/l total chlorine or
0 to 20 mg/l total chlorine -
Process temperature
0 to 55 °C , non-freezing
(32 to 130 °F) -
Process pressure
1 bar relative (14,5 psi relativ)
Max. 2 bar (max. 29 psi) -
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)
All components are reduced at the working electrode
Almost pH independent
Toepassingsgebied
Totaal chloor is een mengsel van vrije en gebonden chloorcomponenten en dus een goede indicator voor restanten van desinfectiemiddelen in het afvalwater en proceswater. Memosens CCS53E levert continue metingen van totaal chloor, zelfs na perioden waarin geen chloor voorkwam. Hiermee kan "nul"-chloor worden gemeten, dus de afwezigheid van chloor. Dankzij de Memosens 2.0-technologie combineert de sensor een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Dit is de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
De sensor Memosens CCS53E voor betrouwbare totaal-chloor-metingen in:
Afvalwaterzuiveringsinstallaties: voor het bewaken van het afvalwater en het mogelijk maken van hergebruik
Proceswater in utiliteiten van alle industrieën: voor de detectie van chloor en het vermijden van schade, bijv. in koeltorens
Voedingsmiddelen- & drankindustrie: voor het waarborgen van hygiënisch vullen en een hoge voedselkwaliteit in waswater en voor het beschermen van membranen in omgekeerde-osmosesystemen
Drinkwater: ter waarborging van desinfectie en voorkoming van overdosering
Zwembad: detectie verontreiniging
Voordelen
De sensor wordt niet gedeactiveerd na perioden waarin geen chloor aanwezig was, maar reageert meteen. Deze continue meting ondersteunt een snelle respons op proceswijzigingen en waarborgt naleving van de regels.
De onderhoudsarme, amperometrische sensor verlaagt de cost of ownership van het meetpunt, vooral in vergelijking met colorimetrische meetsystemen.
Lange proces-uptime: door de sensor vooraf te kalibreren en te vervangen met plug & play kan de sensor snel worden vervangen. Plus, de polarisatietijd is korter met Memosens 2.0.
Eenvoudige combinatie met andere relevante parameters van vloeistofanalyses mogelijk, zoals pH en ORP, door aansluiting op de Liquiline multiparameter-transmitter.
Breed meetbereik voor verschillende toepassingen: van nulsporenmeting tot totaal-chloor-concentraties van 20 mg/l.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CCS53E
Engelse versie - 10/2025
Digital sensor with Memosens technology for determining total chlorine
EN NL 23/10/202504/04/2024Taal:
Engels
Versie:
23/10/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01790CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CCS53E
Nederlandse versie - 10/2025
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalen van het gehalte totaal chloor
EN NL 22/10/202519/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
22/10/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA02351CNL_0225-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CCS53E
Digital sensor with Memosens technology for determining total chlorine
EN NL 23/10/202504/04/2024Taal:
Engels
Versie:
23/10/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01790CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CCS53E
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalen van het gehalte totaal chloor
EN NL 22/10/202519/01/2024Taal:
Nederlands
Versie:
22/10/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA02351CNL_0225-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NL 21/01/2026Taal:
Engels
Versie:
21/01/2026
Bestandsgrootte:
559.5 KB
Bestandsnaam:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 13/08/2024Taal:
Engels
Versie:
13/08/2024
Bestandsgrootte:
571.9 KB
Bestandsnaam:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Duits
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Taal:
Tsjechisch
Versie:
08/10/2024
Bestandsgrootte:
198.2 KB
Bestandsnaam:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Taal:
Duits
Versie:
07/09/2023
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Taal:
Japans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Taal:
Italiaans
Versie:
14/03/2024
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
CP01548C16IT_0123.pdf
-