Overzicht specificaties
-
Measuring range
ORP: –1 500 to 1 500 mV
Application B
• pH: 0 to 14
Application H
• pH: 0 to 12 -
Process temperature
Application B and H:
0 to 140 ° C (32 to 284 ° F)
Version TB:
0 to 140 ° C (32 to 284 ° F)
Version TU, TP (pressurized reference):
0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for sterilization only)
maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing
pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F) -
Process pressure
Application B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Toepassingsgebied
De Memosens CPS76E is de robuuste keuze voor gelijktijdige pH- en ORP-metingen. De unieke verontreinigingsbestendige referentie waarborgt stabiele metingen in vervuilde, giftige media en in media met een lage geleidbaarheid. Dankzij de digitale Memosens2.0 -technologie combineert de CPS76E een optimale procesintegriteit met een eenvoudige bediening. Deze is bestand tegen vocht, maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk en biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
Processen in de chemische industrie en bewaking van processen met:
Snel veranderende pH- of ORP-waarden
Hoge mate van elektrodegiffen zoals H2S
Met ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zones 0, 1 en 2.
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Gelijktijdige meting van pH-, ORP- en rH-waarden (in rH-modus) biedt een beter procesoverzicht en maakt een striktere procesregeling mogelijk.
De optionele drukreferentie waarborgt betrouwbare metingen in blokkerende media zoals dispersies.
Unieke ionenval voorkomt vergiftiging van de aansluiting en referentie van de elektrode, waardoor een lange levensduur van de sensor is gewaarborgd.
Flexibele installatie dankzij optionele ondersteboven montage.
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht.
Lagere bedrijfskosten dankzij minimale procesonderbrekingen en een langere levensduur van de sensor.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS76E
pH/ORP sensor for process technology
EN NL 30/04/202527/07/2021Taal:
Engels
Versie:
30/04/2025
Bestandsgrootte:
856.7 KB
Bestandsnaam:
TI01601CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Gecombineerde pH/ORP-sensoren CPS16E, CPS76E en CPS96E
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202130/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
759.7 KB
Bestandsnaam:
BA02142CNL_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202526/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
423.7 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
505.2 KB
Bestandsnaam:
XA02082CEN_0221.pdf
-