Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
5 μS/cm to 200 mS/cm
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
1 bar, not intended for continuous measurement in process
Memosens CLL47E is de vier-elektroden-geleidbaarheidssensor voor steekproefsgewijze monsternames en metingen in het laboratorium. Het instrument is eenvoudig te bedienen dankzij plug & play en makkelijk te reinigen dankzij het naadloze ontwerp. Met zijn platina elektroden en brede meetbereik kunnen de meest uiteenlopende monsters worden genomen en zijn betrouwbare metingen direct bij het meetpunt mogelijk.
De Memosens CLL47E is geschikt voor:
Controle van online-meetlussen
Analyse van monsters (ter plaatse en in het laboratorium)
Metingen op procespunten waar regelmatige controles worden aanbevolen
In de volgende toepassingen
Drinkwater
Koelwater
Afvalwater
Analyse van procesmedia, bijv. reinigingsoplossingen
Breed meetbereik maakt analyse van veel verschillende monsters mogelijk
Nauwkeurige afstelling en betrouwbare meting met een kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante
Gemakkelijk schoon te maken dankzij het naadloze ontwerp
Eenvoudig onderhoud en een lange levensduur dankzij massieve platina elektroden
Profiteer van de Memosens 2.0-technologie met geïmplementeerde celconstante, echte plug & play en traceerbare kalibratiegeschiedenis
Geïntegreerde temperatuursensor voor automatische temperatuurcompensatie
Voldoet aan de eisen van kwaliteitsmanagement met fraudebestendig opgeslagen informatie, zoals serienummer en kalibratiegeschiedenis
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Contacting conductivity sensor for laboratory measurements and random
sampling in the field
| EN | NL | ||
|
18/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
18/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
400.6 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01666CEN_0121-00.pdf |
Contactgeleidbaarheidssensor voor laboratoriummetingen en monstername in
het veld
| EN | NL | ||
|
23/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
23/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
439.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
BA02216CNL_0121-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Taal: |
French |
|
Versie: |
20/10/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
16.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Taal: |
Japans |
|
Versie: |
01/03/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
14/04/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
615 KB |
|
Bestandsnaam: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
14/04/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
503.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: HE_01611_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | NL | ||
|
15/07/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
15/07/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
334.8 KB |
|
Bestandsnaam: |
HE_01611_02.25_CLL47E.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | NL | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
14/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
281.9 KB |
|
Bestandsnaam: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |