Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.
0 to 330 %SAT
–5 to +60 ˚C (23 to 140 ˚F)
1 bar, not intended for continues measurment in process
De optische zuurstofsensor Memosens COL37E is gemakkelijk te hanteren en te onderhouden. Het instrument kan eenvoudig worden aangepast om de zuurstofmeting te verbeteren en het heeft een zeer korte responstijd. Met de Memosens 2.0-technologie kunt u bovendien profiteren van echte plug & play. De sensor is te gebruiken in alle omgevingen en maakt een snelle controle mogelijk van zuurstofwaarden in beluchtingstanks, viskwekerijen en oppervlaktewater.
De Memosens COL37E is geschikt voor:
Controle van online-meetlussen
Analyse van monsters (ter plaatse en in het laboratorium)
Metingen op procespunten waar regelmatige controles worden aanbevolen
In de volgende toepassingen:
Oppervlaktewater
Afvalwater
Proceswater
Stromingsvrije C-vormige optische kap elimineert interferentie van luchtbellen
Eenvoudige bediening dankzij optische sensortechnologie zonder elektrolyt en polarisatietijd
Lange levensduur van de robuuste optische spot voor stabiele metingen
Memosens-technologie met echte plug & play en uitstekende traceerbaarheid
Gemakkelijke reiniging dankzij optisch meetprincipe en naadloos ontwerp
Temperatuurcompensatie en -registratie met de geïntegreerde temperatuursensor
Voldoet aan de eisen van kwaliteitsmanagement met fraudebestendig opgeslagen informatie, zoals serienummer en kalibratiegeschiedenis
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Agile, optical oxygen sensor for laboratory measurements and random
sampling in the field
| EN | NL | ||
|
22/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
22/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
427.9 KB |
|
Bestandsnaam: |
TI01678CEN_0122-00.pdf |
Flexibele, optische zuurstofsensor voor laboratoriummetingen en
monstername in het veld
| EN | NL | ||
|
22/02/2022
|
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
|
Versie: |
22/02/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
464.8 KB |
|
Bestandsnaam: |
BA02236CNL_0121-00.pdf |
For the oxygen sensor COL37E
| EN | NL | ||
|
02/05/2022
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
02/05/2022 |
|
Bestandsgrootte: |
1012.8 KB |
|
Bestandsnaam: |
EA01422CEN_0222-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
28/01/2026 |
|
Bestandsgrootte: |
1.2 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Taal: |
French |
|
Versie: |
20/10/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
16.4 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
22/02/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.5 MB |
|
Bestandsnaam: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Taal: |
Japans |
|
Versie: |
01/03/2023 |
|
Bestandsgrootte: |
1.8 MB |
|
Bestandsnaam: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
14/04/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
503.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
|
Taal: |
Duits |
|
Versie: |
14/04/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
615 KB |
|
Bestandsnaam: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Product root: COL37E-
Declaration number: HE_01645_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | NL | ||
|
28/08/2025
|
|
|
|
Taal: |
Engels |
|
Versie: |
28/08/2025 |
|
Bestandsgrootte: |
382.3 KB |
|
Bestandsnaam: |
HE_01645_02.25_COL37E.pdf |