Overzicht specificaties
-
Measuring range
0.3 to 10 m (1 to 32 ft)
-
Process temperature
1 to 50 °C (34 to 122 °F)
-
Process pressure
Standard version: 0 to 6 bar (0 to 87 psi)
Version with wiper: 0 to 0.3 bar (0 to 4.4 psi)
Toepassingsgebied
De Turbimax CUS71D bewaakt continu de scheidings- en overgangszones in klarings- en bezinktanks en zorgt zo voor veilige, economische en efficiënte sedimentatieprocessen. Het instrument levert betrouwbare meetwaarden in realtime voor een snelle regeling van kleppen en actuators. De Turbimax CUS71D is de ideale sensor voor elke meettaak - van de bescherming van het water in waterzuiveringsinstallaties tot de optimalisatie van de backwash-tijden in waterleidingbedrijven.
De Turbimax CUS71D is een online ultrasone interfacesensor voor:
Waterzuiveringsinstallaties:
- vaste sedimentatiemetingDrink- en proceswater:
- vaste sedimentatiemeting
- filterbewaking en filterreiniging
- niveaumeting in marmerchiptanksUtiliteiten in alle industrieën:
- statische-scheidingsprocessen
- hergebruik van proceswater
- productscheiding
- flotatieprocessen
Voordelen
Betrouwbaar: nauwkeurige en continue meting van het interfaceniveau of -bereik.
Veilig: interface-informatie in realtime zorgt voor een snelle regeling van kleppen en actuators.
Eenvoudig: eenvoudige inbedrijfstelling dankzij vooraf gedefinieerde berekeningsmodellen.
Kostenbesparend: de automatische reinigingsfunctie maakt een langdurige, onderhoudsvrije werking mogelijk.
Intelligent: alle kalibratie- en sensorspecifieke gegevens worden opgeslagen in de sensor.
Flexibel: met het montagemateriaal geschikt te maken voor elke meettaak
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Turbimax CUS71D Technical Information
Ultrasonic interface sensor
EN NL 01/05/201815/04/201513/11/201212/12/201108/07/2011Taal:
Engels
Versie:
01/05/2018
Bestandsgrootte:
975.9 KB
Bestandsnaam:
TI00490CEN_0518.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Turbimax CUS71D Operating Instructions
Ultrasonic interface sensor
EN NL 01/05/201812/12/201615/04/201524/06/201312/12/2011Taal:
Engels
Versie:
01/05/2018
Bestandsgrootte:
897 KB
Bestandsnaam:
BA00490CEN_0618.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでTaal:
Japans
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Taal:
Duits
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Taal:
Italiaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Taal:
Spaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Taal:
Turks
Versie:
23/11/2023
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Taal:
Engels
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-