AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Accuracyclass A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response timet50 = 2 s t90 = 5 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Response timedepending on configuration t50 = 10 s t90 = 31 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 50 bar (725 psi)
Operating temperature rangePT 100: -50 °C …400 °C (-58 °F …752 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.000,00 mm (157,48'')
Industriële thermometers
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.
De flexibele configuratie van onze industriële thermometers omvat verschillende sensoruitvoeringen, thermowells, aansluitbehuizingen en het complete aanbod van temperatuurtransmitters. Onze aanpasbare producten bieden een ongekende variëteit en een optimale passing voor uw toepassingen in industriële processen. Jaren ervaring en onze brede kennis van de toepassingen waarborgen dat onze industriële temperatuursensoren voldoen aan alle behoeften van de klant.
Modulaire industriële thermometers
Onze iTHERM ModuLine-serie is de nieuwste generatie modulaire thermometers voor industriële toepassingen. Met een overzichtelijk aantal producten kunnen we aan vrijwel alle proces- en klantvereisten voldoen. Innovatieve technologieën bieden toegevoegde waarde, zoals verbeterde procesefficiëntie of installatie- en productveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn de Dual Seal-functie en iTHERM QuickNeck. Certificeringen volgens internationale normen maken het aanbod compleet.
Beschrijving assortiment
Diverse sensorontwerpen - optimale meetprestaties voor elke toepassing
Thermometers met thermowell - eenvoudige en veilige vervanging/herkalibratie
Thermometers zonder thermowell. Direct contact met het medium: snelste responstijden en hoogste nauwkeurigheid
Thermometers met of zonder transmitter
Thermometers met of zonder display
Procesaansluitingen met schroefdraad, perskoppeling of flens
Gelaste thermowells of thermowells uit staafmateriaal
iTHERM ModuLine - de juiste keuze voor elke industriële toepassing
Robuuste, duurzame, massieve thermometer met display met achtergrondverlichting
gestandaardiseerde compliantie – thermometer met thermowell overeenkomstig DIN43772
Snel en minimaal-invasief - direct-contact-thermometer
Temperatuur-armaturen voor de olie- & gasindustrie, de chemische industrie en de elektriciteits- & energiesector
iTHERM ModuLine - de juiste keuze voor elke industriële toepassing
Robuuste, duurzame, massieve thermometer met display met achtergrondverlichting
gestandaardiseerde compliantie – thermometer met thermowell overeenkomstig DIN43772
Snel en minimaal-invasief - direct-contact-thermometer
Temperatuur-armaturen voor de olie- & gasindustrie, de chemische industrie en de elektriciteits- & energiesector
Toepassingen
Onze complete reeks industriële thermometers wordt zowel toegepast in kernprocessen van de elektriciteits- & energiesector, de chemische industrie, de olie- & gasindustrie en andere industrieën als in de perifere processen zoals water en afvalwater of stoom.
Temperatuurbewaking in productieprocessen en reactoren
Temperatuurbewaking in industriële processen
Temperatuurmetingen in vloeistoffen, gassen of bulkmateriaal
Toepassing in reactoren, pijpleidingen, warmtewisselaars, tanks, containers
Voordelen
Meest complete aanbod van industriële temperatuursensoren voor industriële toepassingen
De modulaire uitvoering waarborgt een flexibele productselectie en de beste oplossing voor elke toepassing
Selectie van communicatieprotocollen voor elk type integratie, bv. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
Verschillende sensoruitvoeringen voor de eisen van elke individuele toepassing: iTHERM QuickSens: korte responstijden voor optimale procesbewaking iTHERM StrongSens: ongekende trilbestendigheid (> 60 g) voor ultieme fabrieksveiligheid
Internationale goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zoals SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
eBrochure iTHERM ModuLine
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
Technologie, constructie en voordelen van thermokoppels (TC's) in temperatuurmetingen.
/
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .