De Promag P is bedoeld voor chemische en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen en hoge mediumtemperaturen. Met zijn eenvoudige hard- en softwareontwerp vergemakkelijkt de Promag P 10 elke stap in zijn levenscyclus, van engineering tot onderhoud, met de gebruikelijke kwaliteit van Endress+Hauser. De Heartbeat Technology maakt veilige processen mogelijk
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit.
Speciaal voor chemische toepassingen en procestoepassingen met corrosieve vloeistoffen.
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: max. DN 600 (24")
Alle standaard Ex-certificaten
Meetbuisbekleding van PTFE of PFA
Systeemintegratie met HART, Modbus RS485
Eenvoudige bediening via app en optioneel display
Voordelen
Diverse toepassingen – grote selectie aan materialen die in contact komen met het medium
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Optimale gebruiksvriendelijkheid – bediening via mobiele apparaten en SmartBlue-app of via display met aanraakscherm
Eenvoudige, tijdsbesparende inbedrijfstelling – geleide parametrering vooraf en in het veld
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Forbes Technologies vertrouwt op de instrumenten van Endress+Hauser voor zijn scrubbersystemen en met name Proline Promag W 10 in 0 x DN-uitvoering met volle doorlaat en bluetooth®-connectiviteit.
Olin Corporation maakt gebruik van Proline Promag P 300 voor zijn electrolyseproces en profiteert van nauwkeurige meetwaarden onder extreme omstandigheden dankzij de optie “Zwevende meting”.
Protolaunch maakt gebruik van flowmeters en niveausensoren van Endress+Hauser in een testfaciliteit voor raketvoortstuwingssystemen in Buckinghamshire om de prestaties van de voortstuwingssystemen en -onderdelen te testen.
De Vialit Group produceert diverse producten voor wegenonderhoud. Bij het mengen van halffabricaten zijn nauwkeurige metingen van de flow en de viscositeit van groot belang. Promass I 500 is bij uitstek geschikt hiervoor.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Promag Proline P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Flowmeter for basic process applications with easy-to-use operation concept. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids.
Sensor features
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.
Transmitter features
Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen. Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field. Integrated verification – Heartbeat Technology. System integration with HART, Modbus RS485. Flexible operation with app and optional display.
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Ambient temperature range
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
DN 15 to 300 (½ to 12""): AlSi10Mg, coated DN 350 to 600 (14 to 24""): Carbon steel with protective varnish
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated
Degree of protection
Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
2.4" LCD display with touch & auto rotate; Configuration and operation via Bluetooth technology possible
Outputs
4-20 mA HART (active/passive), Pulse/frequency/switch output Modbus RS485, 4-20 mA
Digital communication
HART, MODBUS RS485, IO-Link
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC, NEPSI, INMETRO, IND Ex, KC, JPN, UK Ex
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .