Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Vergroot de chloorbetrouwbaarheid met elektromagnetische flowmeters

Hoe de Olin Corporation zijn electrolyseproces verbeterde met Proline Promag P 300 van Endress+Hauser

Toen de chloorfabriek van Olin in de Amerikaanse plaats Plaquemine onbetrouwbare flowmetingen moest aanpakken die werden veroorzaakt door extreme elektrische storingen, kozen ze voor Endress+Hauser voor nauwkeurige elektromagnetische flowmeetwaarden. Proline Promag P 300 met zwevende-metingtechnologie verlaagde de gevoeligheid voor zwerfstromen en interferentie, waardoor er directe verbeteringen konden optreden voor de meetstabiliteit, procesregeling, veiligheid en bedrijfszekerheid.

Endress+Hauser's Proline Promag P 300 ©Endress+Hauser

De chloorfabriek van Olin in Plaquemine profiteert van nauwkeurige flowmeetwaarden van de elektromagnetische flowmeter Proline Promag P 300 ondanks grote zwerfstromen en interferentie

Stabiele, nauwkeurige flowmeting in elke fase

  • Directe verbeteringen in meetstabiliteit, procesregeling, veiligheid en bedrijfszekerheid

  • Verminderde kosten en een lager risico van lekkages of defecten doordat grondringen niet meer nodig zijn

  • Procesefficiëntie door nauwkeurige flowgegevens in alle operationele fasen, zelfs bij extreme elektrische storingen

  • Verminderde downtime doordat er geen foutieve meetwaarden en valse alarmen meer zijn

  • Lagere onderhoudskosten dankzij minder stilleggingen, hoge corrosiebestendigheid en het ontbreken van mechanische componenten in de meetbuis

Foto van Michael Beck, Instrument Technology Leader

"We proberen om elke flowmeter met Heartbeat Technology te bestellen. We zijn verheugd over de extra inzichten die we nu kunnen krijgen."

Michael Beck, Instrument Technology Leader
Olin Corporation

Problemen opgelost met het elektromagnetische flowmeterprincipe

In het productieproces van Olin is flowmeting belangrijk: onvoldoende flow kan een goede chemische menging verhinderen, de efficiëntie verminderen en alarmen of stilleggingen activeren. De fabriek in Plaquemine had te maken met hardnekkige problemen met elektromagnetische flowmeters in haar hoogspanningsomgeving (tot 850 V DC en 72.000 A). Men had te kampen met foutieve flowmeetwaarden veroorzaakt door zwerfstromen en mogelijk beschadigde aardingselektrodes. Operators moesten vertrouwen op alternatieven en hadden te maken met kostbare inefficiënties.

Elektromagnetische flowmetertechnologie beëindigt zwerfstroomrisico's

Om deze problemen aan te pakken werkte Olin samen met Endress+Hauser om de elektromagnetische flowmeter Proline Promag P 300 met zwevende-metingtechnologie te proberen. Deze innovatieve uitvoering maakt traditionele aardringen overbodig, waardoor de gevoeligheid voor zwerfstromen en interferentie aanzienlijk wordt verminderd. Promag P 300 is bestand tegen extreme omstandigheden en levert de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en het vertrouwen die Olin nodig had om zijn processen te optimaliseren en te plannen voor de toekomst.

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.