
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
-
Max. process pressure
N/A
Toepassingsgebied
Prosonic Flow W 400 is de optimale ultrasone clamp-on-flowmeter voor veilige, kostenefficiënte en onderhoudsvrije metingen van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen. Deze meet flow niet-invasief en bidirectioneel, wordt niet beïnvloed door druk, dichtheid en geleidbaarheid, en dit zonder procesonderbreking.
Met FlowDC is de montage zo flexibel als nooit tevoren. De opgegeven nauwkeurigheid wordt gehandhaafd bij een inlaatlengte van slechts 2 x DN, zelfs bij verstoorde flowprofielen.
Speciale koppelpads maken dit ultrasone clamp-on-systeem onderhoudsvrij gedurende de hele productlevenscyclus.
Heartbeat Technology levert continu procestransparantie met de diagnose-, verificatie- en bewakingsfuncties. Op deze manier kan aangroei worden ontdekt voordat deze de werking verstoort.
Voordelen
Flexibele montage – FlowDC beperkt inlaatlengtes tot een minimum
Betrouwbare meetprestaties – beproefde sensoren in combinatie met onderhoudsvrij montagesysteem leveren langdurig stabiele signalen
Lage investeringskosten – kostenefficiëntie neemt toe met de pijpdiameter (tot DN 4000/160")
Gebruiksvriendelijke bediening – de webserver biedt volledige toegang op afstand, terwijl het display van het instrument gemakkelijke on-site interactie mogelijk maakt
Transparante procesinzichten – Heartbeat Technology met zijn geïntegreerde diagnose-, verificatie- en bewakingsfuncties zorgt steeds voor naleving van de regels en procesveiligheid
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Engelse versie - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Engelse versie - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
6.5 MB
Bestandsnaam:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
6.5 MB
Bestandsnaam:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 15/05/2024Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
5.6 MB
Bestandsnaam:
BA02302DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 15/05/2024Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 400
Transmitter met ultrasone time-of-flight sensor
HARTEN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Nederlands
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
KA01510DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Ultrasone time-of-flight sensor
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Nederlands
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01512DNL_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 400
Transmitter met ultrasone time-of-flight sensor
Modbus RS485EN NL 15/05/2024Taal:
Nederlands
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA01660DNL_0124-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN NL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the Display Protection
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN NL 01/01/202415/12/202101/06/202002/08/201901/03/2018Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
480 KB
Bestandsnaam:
EA01093DA2_0723-00.pdf
-