Innovatieve niet-invasieve temperatuurmeting voor waterstof
De juiste oplossing voor kleine leidingdiameters
Waterstoftankstations vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructuur voor brandstofcelvoertuigen. Aangezien de temperatuur van gecomprimeerd waterstof tijdens het vullen toeneemt door expansie en de gebruikelijke tanks slechts een temperatuur van ongeveer +65 °C (+149 °F) toelaten, is temperatuurmeting om veiligheidsredenen essentieel bij waterstoftankstations.
Voordelen
Nauwkeurige en snelle temperatuurmeting
Verminderd of geen risico op lekkage
Eenvoudige installatie zonder de tank te openen
Verschillende communicatieprotocollen beschikbaar
De uitdaging
In waterstoftankstations wordt gecomprimeerde waterstof meestal gedistribueerd via zeer dunne leidingen. Een temperatuurmeting met een thermowell is niet mogelijk bij deze maten. Daarom worden vaak sensoren gebruikt die rechtstreeks in contact staan met het proces en via T-vormige hogedrukkoppelingen worden ingebracht. Door de korte inbouwlengte meet de sensor meestal de temperatuur van de koppeling en niet die van het medium, wat leidt tot meetfouten en mogelijke lekkagerisico's.
Onze oplossing
Dankzij het innovatieve ontwerp van de niet-invasieve temperatuursensor iTHERM SurfaceLine TM611 kan de procestemperatuur in dunne waterstofleidingen nauwkeurig en snel worden gemeten.