Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Elektromagnetische flowmeters

Bewezen flowmeettechnologie voor alle elektrisch geleidende vloeistoffen in elke industrie

Elektromagnetisch inductieve debietmeters in een pompstation voor afvalwaterbehandeling
22 Producten
Filter X icon

U heeft 6 van 22 producten bekeken

Elektromagnetische flowmeters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Over Elektromagnetische flowmeters

Elektromagnetische debietmeters worden al meer dan 60 jaar in de industrie gebruikt. Deze meters zijn toepasbaar voor alle geleidende vloeistoffen, zoals water, zuren, logen, logen, slurries en vele andere. Typische toepassingen zijn het bewaken van vloeistoffen, vullen, doseren en nauwkeurig meten in custody transfer. De drie miljoen elektromagnetische flowmeters die we sinds 1977 hebben verkocht, hebben geen onderhoud nodig en bieden een naadloze systeemintegratie in uw processen.

In de industriële omgeving worden elektromagnetische debietmeters voornamelijk gebruikt in het waterbeheer en in de verwerkende industrie, de life sciences en de voedingsindustrie. In de tunnelbouw en mijnbouw zijn robuuste MID-meters vaak de enige optie voor het meten van zeer abrasieve ertslurry's met meegevoerde vaste stoffen, zandwatermengsels, vulmaterialen of bulkgoederen met de vereiste nauwkeurigheid.

Elektromagnetisch flowmeetprincipe

De inductiewet van Faraday stelt dat de beweging van een metalen staaf in een magnetisch veld elektrische spanning induceert. Dit dynamo-principe heeft ook betrekking op de manier waarop elektromagnetische debietmeters werken.

Zodra de elektrisch geladen deeltjes van een vloeistof het kunstmatige magneetveld van twee veldspoelen kruisen, wordt een elektrische spanning geïnduceerd. Deze spanning, die gemeten wordt door de twee meetelektroden, is direct evenredig met de stroomsnelheid en dus met het gemeten debiet.

Het magnetisch veld wordt gegenereerd door een gepulseerde gelijkstroom met wisselende polariteit. Dit zorgt voor een stabiel nulpunt en maakt de stroommeting ongevoelig voor meerfase of inhomogene vloeistoffen en een lage geleidbaarheid.

Voordelen

  • Het meetprincipe is vrijwel onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
  • Zelfs vloeistoffen met meegevoerde vaste stoffen kunnen worden gemeten, bijv. drijfmest of cellulosepulp
  • Breed scala van nominale diameter (DN 2 tot 3000; 1/12 tot 120")
  • Vrije doorlaat: CIP/SIP reinigbaar, piggable
  • Geen bewegende delen, onderhoudsvrij

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
download icon Downloaden
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Downloaden