Niveaumeting in silo's op bouwterreinen
Oplossingen voor de bouwmaterialenindustrie
Het plannen van het benodigd materiaal op een bouwterrein is vaak nog een handmatig uitgevoerd proces. Het bestelproces is gebaseerd op telefoontjes en de ervaring van werknemers. Met Micropilot FWR30 van Endress+Hauser is de registratie, visualisatie en voorziening van alle niveau-informatie in silo's nu volledig geautomatiseerd.
De resultaten
Profibaustoffe Austria GmbH kan snel en eenvoudig zien, hoeveel materialen er op de locaties van hun klanten beschikbaar zijn
Op basis van deze gegevens kunnen leveringen efficiënt worden gepland
Onnodige ritten kunnen zo worden voorkomen, wat niet alleen bedrijfskosten bespaard
De kwaliteit van de opgeslagen materialen kan worden gewaarborgd door continue meting van de omgevingstemperatuur
De uitdaging
Het plannen van het benodigd materiaal op een bouwterrein is vaak nog een handmatig uitgevoerd proces. Het bestelproces is gebaseerd op telefoontjes en de ervaring van werknemers. Het proces wordt dus wezenlijk beïnvloed door factoren als ziekte, verlof, temperatuur en de tendens om bestellingen te vroeg of te laat te plaatsen. Ontbrekende producten, hoge opslagkosten of inefficiënte operationele processen kunnen hiervan het gevolg zijn.
Onze oplossing
Onze oplossing voor Profibaustoffe Austria GmbH is de volledig geautomatiseerde registratie, visualisatie en voorziening van alle relevant parameters op het bouwterrein en bij de verkooporganisatie. De Micropilot FWR30 met een IIoT-niveausensor met accu (80 GHz-radar) geeft informatie over het exacte vulniveau in de silo. Om meer rekening te kunnen houden met het gedrag van het bulkmateriaal heeft het meetinstrument ook sensoren voor:
Meting van de omgevingstemperatuur om de integriteit van de productkwaliteit te waarborgen
Meting van de hellingshoek om conclusies te kunnen trekken over de tijd van het transport en de installatie
Detectie GPS-positie
Bewaking van de accutoestand