Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
192 Producten
Sorteren op:
Filter

Hebt u hulp nodig bij het kiezen van uw volgende instrument?

Kies en configureer op een eenvoudige manier de producten die het beste bij uw meettaken en toepassingen passen.

Vloeistofanalyse speelt een centrale rol bij het mogelijk maken van duurzame, veilige en efficiënte industriële processen. In alle industrieën zorgen strengere milieuregels, hogere kwaliteitseisen en de noodzaak om kostenefficiënt te werken voor een toenemende vraag naar betrouwbare meetoplossingen. Nauwkeurige gegevens van meetparameters zoals geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, troebelheiden pH maken het mogelijk om weloverwogen, op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen bij de dagelijkse exploitatie van de installatie.

Van water- en afvalwaterzuivering tot voedingsmiddelen en drank, life sciences, mijnbouw en energietoepassingen: vloeistoffen moeten continu worden gemonitord met behulp van betrouwbare analysesensoren en geavanceerde vloeistofanalyzers. Deze technologieën dragen bij aan milieubescherming, een constante productkwaliteit, geoptimaliseerde processen en maximale opbrengsten.

Voordelen

  • Zorg voor een constante productkwaliteit en -veiligheid
  • Verhoog de opbrengst en beperk verspilling tot een minimum door nauwkeurige metingen
  • Optimaliseer processen en verlaag de operationele kosten
  • Bescherm watervoorraden en voldoe aan milieuregels
  • Bescherm kritische assets en verleng de levensduur van de installatie

Milieubescherming en naleving van regelgeving

Vloeistofanalyse draagt bij aan milieubescherming door veilig hergebruik van water en betrouwbare monitoring van oppervlaktewater mogelijk te maken. Door middel van continue metingen kunnen industrieën bij hun kernprocessen en utilities (zoals stoomopwekking of waterbehandeling) voldoen aan de wettelijke voorschriften en tegelijkertijd de impact op het milieu tot een minimum beperken. In de voedingsmiddelen- en drankindustrie zorgen hygiënische en CIP-geschikte oplossingen met internationale certificeringen voor duurzame productieprocessen. Stabiele pH-metingen en een nauwkeurige monitoring van waterkwaliteitsparameters, zoals TOC of chloor, zijn essentieel om hulpbronnen te beschermen en te voldoen aan wereldwijde normen.

Productkwaliteit waarborgen in diverse industrieën

Een constante productkwaliteit hangt af van een nauwkeurige bewaking van de eigenschappen van vloeistoffen. Bij de drinkwaterzuivering, de verwerking van voedingsmiddelen en dranken en de mijnbouw zorgen pH-metingen en het gebruik van betrouwbare geleidbaarheidssensoren voor een stabiele productie-output. Troebelheidssensoren dragen bij aan de naleving van drinkwatervoorschriften en de voedselveiligheid door de detectie van deeltjes en zwevende stoffen. Continue monitoring met behulp van geleidbaarheidssensoren en aanvullende analysesensoren beschermt de mijnbouwactiviteiten, draagt bij aan de stabiliteit van de processen en waarborgt de naleving van de industriespecifieke voorschriften.

Bescherming van assets en verlenging van de levensduur van de installatie

Betrouwbare metingen van parameters als hardheid, geleidbaarheid en pH beschermen kapitaalintensieve apparatuur, zoals turbines of ketels. Bij de stoomopwekking in Power & Energy-toepassingen helpen deze metingen bijvoorbeeld om corrosie en kalkaanslag te voorkomen.

Deze proactieve monitoringaanpak bij vloeistofanalyse is essentieel om de levensduur van de assets te verlengen, ongeplande downtime te verminderen en de onderhoudskosten in de hele fabriek te verlagen.

Procesoptimalisatie door middel van intelligente vloeistofanalyse

Een nauwkeurige vloeistofanalyse maakt een gerichte procesoptimalisatie en meetbare kostenbesparingen mogelijk. In afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) draagt fosfaatmonitoring in combinatie met pH-metingen bij aan een geoptimaliseerd neerslagproces en aan de naleving van lozingsnormen. Metingen van zuurstof en nitraat verlagen het energieverbruik tijdens de beluchtingsfase in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

In toepassingen binnen de voedingsmiddelen- en drankindustrie maken inline-concentratiemetingen van desinfectiemiddelen en reinigingsmiddelen, als onderdeel van geavanceerde vloeistofanalyse-instrumenten, een nauwkeurige dosering mogelijk, verminderen ze het verbruik van chemicaliën en verbeteren ze de algehele procesefficiëntie. In combinatie met geleidbaarheidssensoren draagt dit bij aan een stabiele werking en een hogere doorvoercapaciteit.

Kernprocessen bij water- en afvalwaterzuivering

In waterzuiveringsinstallaties en waterdistributienetwerken stellen we exploitanten in staat om alle kritische controlepunten (CCP’s) te monitoren en de vereiste waterkwaliteit voor eindgebruikers over de hele wereld te waarborgen. Geleidbaarheidssensoren, pH-metingen, chloorsensoren en troebelheidssensoren ondersteunen waterzuiveringsprocessen, van de winning van ruw water tot de watervoorziening.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties zorgen voor een stabiele kwaliteit van het gezuiverde water dankzij betrouwbare metingen van de geleidbaarheid, de pH-waarde, het chloorgehalte, de troebelheid, het ammoniumgehalte, het fosfaatgehalte en het nitraatgehalte.

Beheer uw stolling, beluchting, slibbehandeling en lozing met behulp van betrouwbare meetgegevens om trends in kaart te brengen en te voldoen aan de lokale wettelijke normen en vereisten, terwijl u tegelijkertijd de operationele efficiëntie verbetert en het verbruik van chemicaliën en energie vermindert. Bovendien helpen automatische watermonsternemers u om aan te tonen dat de grenswaarden worden nageleefd.

Digitalisering, trends en nieuwe toepassingen

Digitalisering is een belangrijke drijvende kracht achter innovatie op het gebied van vloeistofanalyse. Onze digitale Memosens-sensortechnologie verhoogt de betrouwbaarheid op alle vlakken en vereenvoudigt het onderhoud dankzij uitgebreide gegevens over de conditie van de sensoren. Het maakt bovendien een naadloze integratie in automatiserings- en assetmanagementsystemen mogelijk. Dit leidt tot meer transparantie in de gegevens, een betere procesbeheersing en een hogere beschikbaarheid van de installatie.

Belangrijke technologische trends, zoals de snelle groei van datacenters, zorgen ervoor dat vloeistofanalyse steeds belangrijker wordt. Waterkoelsystemen in datacenters stellen hoge eisen aan de waterkwaliteit en de bedrijfszekerheid. Digitale vloeistofanalysesensoren spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van de koelprestaties door de belangrijkste parameters voor de waterkwaliteit continu te monitoren. Nauwkeurige geleidbaarheidssensoren en stabiele pH-metingen helpen operators om koelcircuits te beschermen en het energieverbruik te verminderen door een energiezuinige en betrouwbare werking van moderne koelsystemen in datacenters te ondersteunen.

Meer informatie over meetpunten voor vloeistofanalyse

Vereenvoudigde vloeistofanalyse met Memosens-technologie

Vereenvoudig vloeistofanalyse met contactloze, digitale Memosenstechnologie: Profiteer van veilige gegevensoverdracht, meer proces-uptime en weinig onderhoud.

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Experts in voedingsstoffen, somparameters, metalen, monstername
Monsternameapparatuur, analysers, in-situ sensoren en diensten voor geautomatiseerde monstername en meting van voedingsstoffen, somparameters en metalen
download icon Downloaden
document icon
Experts in pH/ORP, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid, chloor
Sensoren, transmitters, assemblages en diensten voor pH/ORP, zuurstof, geleidbaarheid, troebelheid en chloormeting
download icon Downloaden