Koolstofafvang aan boord voor het koolstofarm maken van de scheepvaart
Nauwkeurige metingen dragen bij aan betrouwbare CO₂-afvang, -liquefactie en -opslag op zee
De internationale scheepvaart staat onder toenemende druk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, terwijl ze met de bestaande voortstuwingssystemen moet blijven varen. Koolstofafvang en -opslag aan boord (OCCS) biedt een oplossing voor de korte termijn, maar voor een betrouwbare werking op zee is een nauwkeurige monitoring van de samenstelling van de uitlaatgassen, de toestand van het oplosmiddel en de belangrijkste procesparameters onder zware omstandigheden op zee vereist.
De resultaten
Uitstekende afvangcapaciteit, gecombineerd met een compact ontwerp en een hoge energie-efficiëntie van het systeem
Naleving van veranderende regelgeving en traceerbare gegevens voor een transparante CO₂-boekhouding
Door het analyseren van de flow, het niveau, de druk, de temperatuur en de vloeistof zijn een gecontroleerde CO₂-overdracht, stabiele bedrijfsomstandigheden en een continue controle van de kwaliteit van het oplosmiddel mogelijk
De implementatie van systemen voor koolstofafvang aan boord van schepen brengt een combinatie van technische, operationele en regelgevende uitdagingen met zich mee. Door ruimte- en gewichtsbeperkingen zijn er grenzen aan de manier waarop opvanginstallaties – waaronder compressie- en liquefactie-installaties – en opslagfaciliteiten in bestaande schepen kunnen worden geïntegreerd, waardoor compacte en modulaire ontwerpen van groot belang zijn. Naast deze beperkingen moet ook rekening worden gehouden met de volgende aspecten:
Zware omstandigheden: trillingen, temperatuurschommelingen en corrosieve omgevingen stellen hoge eisen aan de robuustheid en de betrouwbaarheid op lange termijn van het systeem
Veiligheid en systeemintegratie: OCCS moet op veilige wijze worden geïntegreerd in de voortstuwings- en uitlaatsystemen en tegelijkertijd voldoen aan de maritieme veiligheids- en classificatie-eisen
Meting en verificatie: de emissiereductie moet nauwkeurig worden gemeten en gedocumenteerd ter ondersteuning van monitoring, rapportage en verificatie (MRV)
Dankzij de technologie van Endress+Hauser beschikken operators over betrouwbare, traceerbare gegevens die ervoor zorgen dat OCCS optimaal presteert, de naleving van de IMO-doelstellingen voor broeikasgassen waarborgen en een transparante CO₂-boekhouding ondersteunen.
Realisering
Flowmeting voor een nauwkeurige controle van de CO2-overdrachtssnelheid en de circulatie van het oplosmiddel, zelfs bij lage flowsnelheden
Bewaking van niveau, druk en temperatuur om optimale bedrijfsomstandigheden te handhaven voor de werking van het oplosmiddel, de CO2-compressie en de -
liquefactieTransmitters en sensoren voor vloeistofanalyse met Memosens-technologie om de kwaliteit van de oplosmiddelen te beoordelen, verontreiniging op te sporen en een tijdige terugwinning of vervanging te plannen
De oplossing van Carbon Ridge voor koolstofafvang aan boord toont aan dat een aanzienlijke vermindering van de uitstoot in de scheepvaart vandaag de dag al mogelijk is, zelfs binnen de strenge operationele beperkingen van de industrie. Door een compact, voor achterafmontage geschikt systeemontwerp te combineren met een stabiele werking onder echte maritieme omstandigheden, biedt deze oplossing reders een praktische manier om de uitstoot te verminderen, terwijl de transitie naar duurzamere brandstoffen zich op de langere termijn verder ontwikkelt.
Carbon Ridge en Endress+Hauser laten samen zien hoe een nauwe samenwerking tussen technologieleveranciers en instrumentatie-experts kan helpen om innovatieve concepten voor decarbonisatie om te zetten in praktisch toepasbare oplossingen voor industrieën waar emissiereductie een uitdaging vormt.
Neem contact met ons op
Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?