-
Training
Extra veiligheid voor hygiënische processen
Liquitrend QMW43 - Het compacte apparaat voor het continu meten van de dikte en de geleidbaarheid van productaangroei
Het gebruik van geleidende en capacitieve meetapparatuur heeft een lange traditie in de Endress+Hauser groep. Het idee om de combinatie van beide signalen continu te gebruiken om een middel te vinden om processen te optimaliseren, zoals reiniging, is nu in de praktijk gebracht. Liquitrend QMW43 meet op betrouwbare wijze de dikte van de productopbouw wanneer deze plaatsvindt in tanks en pijpleidingen. Het helpt klanten om processen te optimaliseren, de veiligheid van de installatie te verhogen en biedt betrouwbare criteria om de kwaliteit van het product te controleren.
Voordelen
Universeel meetprincipe voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Betrouwbare en nauwkeurige meting van de productaangroei en de geleidbaarheid, ongeacht het type medium
Hygiënische Safety by Design: 3A, FDA, EHEDG en EG1935/2005 conformiteit, evenals een controleerbare oppervlakteruwheid van Ra < 0,76µm en de traceerbaarheid van de gebruikte materialen in overeenstemming met EN10204- 3.1 zijn een vanzelfsprekendheid
Zowel geleidende als capacitieve meetcycli in één compact meetapparaat
Vlak ingebouwde roestvrijstalen sensor biedt het perfecte beeld van de omstandigheden in leidingen of tanks
Plug and Play - eenvoudige ingebruikname zonder voorinstellingen
Eenvoudige aflezing van de meetsignalen in het besturingssysteem
Geïntegreerde digitale communicatiemogelijkheid via IO-Link
Gebruiksgemak en snel resultaten
De Liquitrend QMW43 is ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het kan worden gebruikt om vloeibare of pasta-achtige media te meten. Door het unieke gebruik van zowel geleidende als capacitieve meetcycli detecteert het apparaat automatisch de meest nauwkeurige meetmodus en gebruikt deze automatisch. Dit betekent dat het apparaat kan worden gebruikt zonder enige voorkennis van het type of de sterkte van de verontreiniging of het medium en zonder enige voorinstelling.
Verhoging van de veiligheid van installaties en procesoptimalisatie
Constante reiniging is van groot belang omdat het de productie van hoogwaardige en hygiënische producten voor de eindgebruiker garandeert. Toch wordt de benodigde tijd vaak als niet-productieve tijd beschouwd. Hoe kan het worden geminimaliseerd zonder risico's voor de productveiligheid en zonder het ontbreken van documentatie? De Liquitrend geeft het antwoord. Door het evalueren van de meetsignalen weet de exploitant van de installatie of er nog steeds sprake is van opbouw in tanks of pijpleidingen en hoe ernstig deze opbouw is.
Constante kwaliteit door het meten van productspecifieke parameters
Eindgebruikers verwachten een consistente productkwaliteit. Dit vereist een uitgebreide kwaliteitscontrole met betrekking tot het uiterlijk, de geur, de smaak, de consistentie en de houdbaarheid van de producten. Liquitrend QMW43 bepaalt en bewaakt de elektrische eigenschappen van de producten continu. In het controlesysteem kunnen dus limieten worden ingesteld om onmiddellijk kwalitatief verschillende producten te identificeren en af te keuren. Dit vermindert de laboratoriummetingen zonder afbreuk te doen aan de procesbetrouwbaarheid en de productkwaliteit.
Procesoptimalisatie door bewaking van de aangroei en de geleidbaarheid
Beide signalen van Liquitrend QMW43, geleidbaarheid en aangroei, kunnen worden gebruikt om processen zoals mengen of productwissels te monitoren en te optimaliseren. Met een naadloze overgang van het meetsignaal tussen geleidende en niet-geleidende media, kan de ernst van de signaalinstabiliteit een middel zijn voor het optimaliseren van de menging. Bovendien kan het geleidingssignaal van het apparaat altijd worden gebruikt om bijvoorbeeld productwissels tussen product en CIP te bepalen en te bewaken.
Downloads
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |