Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Magnetische flowmeter voor water en afvalwater

Proline Promag L 400 Robuust – Economisch - Nauwkeurig

De Proline Promag L 400 is een magnetische flowmeter die speciaal voor watertoepassingen (tot 90°C!) is ontworpen. Verkrijgbaar van DN25 tot DN2400.

Voordelen

  • Eenvoudige montage dankzij flexibele flenzen (lap-joint)

  • PTFE liner (optioneel) waardoor vervuiling veel minder kans heeft

Extra gladde PTFE meetbuis bekleding


Denk aan een anti-aanbak laag bij een koekenpan of aan kettingspray voor fietsen: dit zorgt ervoor dat aankoeken en/of vuil geen kans krijgt. Bij veel magnetische flowmeters is zo’n gladde PTFE bekleding van de binnenkant van de meetbuis alleen mogelijk bij de duurste modellen. Echter bij de Promag L400 is het wel mogelijk om (tegen geringe meerprijs) deze PTFE bekleding te selecteren. Met deze extra gladde, vervuilingsongevoelige bekleding is de meter tevens geschikt voor vloeistoffen tot 90°C.

©Endress+Hauser

De Promag 400 serie is standaard voorzien van geïntegreerde webserver , waardoor programmeren van de flowmeter nog eenvoudiger wordt zonder gebruik te hoeven maken van additionele software. Met de standaard geïntegreerde Heartbeat technologie in de flowmeter wordt uw flowmeter 24/7 gecontroleerd. Optioneel kunt u een Inline verificatie uitvoeren en testrapport genereren.

Eenvoudig in gebruik

In kleine leidingen (DN50…300) wordt de flowmeter gemonteerd met ‘lap joint’ flenzen. Dit flenstype biedt een hoge flexibiliteit, omdat de montage niet afhankelijk is van de oriëntatie van de montagegaten in de flenzen. Bijkomend voordeel is dat de flenzen niet (perse) massief zijn en hierdoor de flowmeter in totaal veel lichter is. Dit is met name interessant voor kunststof leidingen.

De voedingsspanning is universeel (100-240VAC/ 24VAC/DC), dus daarin blijft u flexibel. En indien gekozen wordt voor digitale communcatie zoals Hart, Modbus RS485, Profibus DP of Ethernet/IP, heeft u tevens naast de gebruikelijke flowsignalen (momentele waarden en totaaltellingen) tevens additionele signalen beschikbaar zoals bijvoorbeeld een geleidbaarheidsmeting.

Geen voedingsspanning

Heeft u geen voedingspanning voorhanden dan biedt de Promag 800 uitkomst. Deze batterijgevoede unit, voorzien van GSM/GPRS modem, stuurt u op vast ingestelde tijden een e-mail of sms met meetgegevens.
De Promag W elektromagnetische flowmeter voldoet aan alle kwaliteitskenmerken conform de KIWA-HRA (voorheen ATA) en de bewezen Endress+Hauser Proline meetinstrumentatie range, waaronder een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid.