De informatie die u nodig heeft, daar waar u het nodig heeft
Liquiline To Go handmeters voor pH/Redox, geleidbaarheid en zuurstof
Liquiline To Go CYM290/CYM291 multiparameter handmeters voor pH/Redox-, geleidbaarheid- en zuurstofmetingen brengen een betrouwbare controle met 100% signaalintegriteit. Neem ze mee naar elk meetpunt in uw installatie en u weet
meteen hoe uw proces loopt.
Neem de juiste beslissingen voor uw proces

Waar en wanneer u pH-, geleidbaarheids- of zuurstofwaarden controleert, biedt de Liquiline To Go multiparameter handmeter de juiste waarden met 100% signaalintegriteit. Ze zijn uitgerust met Memosens technologie dat de sensorwaarden omzet in digitale signalen en verzendt. Het resultaat is een betrouwbare meetwaarde die u in staat stelt om snel corrigerende maatregelen te nemen die nodig zijn om uw proces draaiende te houden, onder optimale omstandigheden.
Vertrouw op uw monsterwaarden
Indien de meettechnologie in het proces verschilt van de techniek voor de monsteranalyse, bestaat het gevaar van verschillende meetresultaten. Met Liquiline To Go handmeters kunt u dezelfde robuuste Memosens sensoren gebruiken die u in uw proces gebruikt. Dit garandeert volledige consistentie van gegevens tussen uw metingen met resultaten die u kunt vertrouwen: in het geval van meetverschillen kunt uitsluiten dat dat een technologiekwestie is.
Neem hem mee naar elk meetpunt
Beide Liquiline To Go versies hebben een robuuste, schokbestendige behuizing met beschermingsgraad IP66/67 - de CYM291 met ATEX en IECEx certificering is zelfs geschikt om explosiegevaarlijke omgevingen te gebruiken. Dit zorgt voor een snelle procescontrole direct op de monsternameplaats, zelfs in de zwaarste omgevingen. En nog meer, omdat er geen noodzaak is om het monster mee te nemen naar het lab, is er geen risico op besmetting - een aanzienlijke verbetering van de veiligheid en efficiency in uw plant!
Vereenvoudig uw dagelijkse werk
Liquiline To Go handmeters versnellen uw dagelijkse werk, omdat ze voorzien zijn van plug & play en stellen u in staat om snel van de ene parameter naar de andere te switchen. U kunt uw sensoren onder optimale omstandigheden in uw laboratorium of werkplaats kalibreren alvorens ze mee te nemen het veld in. De handmeters herkennen de sensor direct en leest alle belangrijke informatie uit de sensor. Dit elimineert de noodzaak voor kalibratie in het veld en het meenemen van meerdere kabels en bufferoplossingen