Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

Modulaire rechte TC- en RTD-multipoint-thermometer met primaire thermowell

TMS12
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584
    class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Class A
    IEC60751 Class AA

  • Response time

    depending on configuration:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.070 °C
    (max. 1.958 °F)
    Type J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Type N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328…1.112 °F)
    Pt100 TF:
    -50…400 °F
    (-58…752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 15.000,00 mm (590'')

Toepassingsgebied

De iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint-thermometer voor olie- & gastoepassingen alsmede chemische toepassingen kan worden aangepast voor diverse scenario's in overeenstemming met de strengste veiligheidsnormen. Deze verhoogt de procesveiligheid door het aanmaken van gedetailleerde lineaire temperatuurprofielen en beschikt over een diagnosekamer die lekkages van de primaire afdichtingen controleert en bewaakt. Eenvoudige procesintegratie vermindert de installatietijd en maximaliseert de beschikbaarheid van de installatie.

  • Olie- & gasindustrie

  • Zware chemische processen

  • Petrochemische industrie

Voordelen

  • Primaire thermowell voor superieure mechanische sterkte en een eenvoudige vervanging van afzonderlijke inzetstukken, die leverbaar zijn met TC- of RTD-technologie

  • Verhoogde veiligheid dankzij een diagnosekamer die het proces kan controleren bij lekkages van de primaire afdichtingen

  • Voldoet aan diverse veiligheidsnormen (zoals, maar niet uitsluitend ATEX, PED), elektrische en drukrichtlijnen voor eenvoudige procesintegratie

  • Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden dankzij een modulair productontwerp voor maximale flexibiliteit, eenvoudige installatie en onderhoud

  • Ingebouwde elektronische hittebescherming voor lange productlevensduur

  • Superieure mechanische sterkte en vervangbaarheid van de sensoren dankzij een primaire thermowell

Video's

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products