Overzicht specificaties
-
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Output
Not defined
-
Display
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Toepassingsgebied
De procesindicator is leverbaar met 4-20 mA- of met HART®-protocol. Bij de HART®-versie kunnen maximaal 4 meetwaarden van één sensor afwisselend worden weergegeven. Hiervoor kan de indicator als primaire of secundaire HART®-master worden ingesteld en actief de waarden van de sensor opvragen. De kleine spanningsval van < 1 V (< 1,9 V met HART®) is een groot voordeel, vooral bij Ex-toepassingen, waar in de meeste gevallen slechts een verlaagde spanning beschikbaar is.
Weergave van 4-20 mA-meetwaarden of HART®-proceswaarden in alle industrieën
Paneelbehuizing of veldbehuizing als lokaal display
Schaalbare displaywaarde
Met de opties "Niveau" of "Analyse" kunnen basisinstellingen worden uitgevoerd voor geselecteerde sensoren en kunnen beschikbare meetwaarden en eenheden snel en eenvoudig worden ingesteld.
Voordelen
Weergave van 4-20 mA-meetwaarden of optioneel van maximaal vier HART®-proceswaarden van een sensor in alle industrieën. Gebruik als primaire of secundaire HART®-master.
5-cijferig display met een tekenhoogte van 17 mm (0,67"), een staafdiagram en inschakelbare achtergrondverlichting.
Paneelbehuizing (IP65) of veldbehuizing (IP66; Ex-goedkeuring) als lokaal display, minimale inbouwdiepte
Geen externe voeding nodig, spanningsval ≤ 1 V (HART® ≤ 1,9 V)
Instrument via 3 toetsen eenvoudig in te stellen
Internationale goedkeuringen, maritieme goedkeuring
SIL-storingsvrij volgens EN 60508
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA RIA15
Engelse versie - 04/2023
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator
EN NL 23/04/202312/07/201901/05/201809/06/201621/01/2015Taal:
Engels
Versie:
23/04/2023
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
BA01170KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI RIA15
Engelse versie - 04/2023
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator with optional HART® communication
EN NL 23/04/202319/07/201925/04/201810/06/201626/01/2015Taal:
Engels
Versie:
23/04/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01043KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI RIA15
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator with optional HART®
communicationEN NL 23/04/202319/07/201925/04/201810/06/201626/01/2015Taal:
Engels
Versie:
23/04/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01043KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA RIA15
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator
EN NL 23/04/202312/07/201901/05/201809/06/201621/01/2015Taal:
Engels
Versie:
23/04/2023
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
BA01170KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA RIA15
Process indicator
EN NL 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Taal:
Engels
Versie:
23/04/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA01073KEN_0723-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA RIA15
2-draads 4 tot 20 mA procesaanwijsinstrument met optionele
HART®-communicatieEN NL 23/04/202305/12/201706/06/201626/08/201426/07/2013Taal:
Nederlands
Versie:
23/04/2023
Bestandsgrootte:
478.1 KB
Bestandsnaam:
KA01141KNL_0523-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN NL 19/09/202230/07/2020Taal:
Engels
Versie:
19/09/2022
Bestandsgrootte:
502.1 KB
Bestandsnaam:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
RIA15 1Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN NL 23/07/201812/09/2016Taal:
Engels
Versie:
23/07/2018
Bestandsgrootte:
220.8 KB
Bestandsnaam:
XA01464KEN_0218.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN NL 20/06/201715/04/2016Taal:
Engels
Versie:
20/06/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
XA01368KEN_0217.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
RIA15 JPN: Ex ib IIC T6 Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN NL 28/02/2019Taal:
Engels
Versie:
28/02/2019
Bestandsgrootte:
216.2 KB
Bestandsnaam:
XA01833KEN_0119.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Control drawing
Control drawing CSA IS, NI approval RIA15
EN NL 02/02/201509/10/2013Taal:
Engels
Versie:
02/02/2015
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
XA01056KEN_0215.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
FM Control drawing
Control drawing FM IS, NI approval RIA15
EN NL 20/06/201720/04/201509/10/2013Taal:
Engels
Versie:
20/06/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
XA01097KEN_0317.pdf
-