Meten van stofemissies – kan dit ook op een makkelijke manier?
Duurzame bescherming van het milieu berust op de detectie en nauwkeurige meting van stof- en deeltjesemissies. Ontdek hoe innovatieve meettechnologieën van Endress+Hauser een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
ArticleMeerdere industrieën02.12.2025
In het kort
Wat betreft een bepaald thema willen alle meettechnici slechts één ding: robuuste meetinstrumenten die zorgen voor nauwkeurige en snelle metingen met een hoge mate van beschikbaarheid. Endress+Hauser biedt een uitgebreide productreeks, inclusief alles van instrumenten voor continue en onderbroken metingen tot instrumenten voor stofmeting in natte uitlaatgassen - bij Endress+Hauser vindt u de juiste oplossing, zelfs voor complexe meetklussen.
Hoe gedetailleerder de beschrijving van de onderhavige taak is, des te makkelijker kan een veilige en kostenefficiënte meting worden geleverd. Dit geldt niet alleen voor de initiële investeringskosten, maar geldt voor de gehele levensduur van het instrument. Of het nu gaat om droge corrosieve of hete rookgassen, procesregeling voor het meten van vochtemissies, de kleinste concentratie van stof na doek- en zakfilters of hoge concentraties stof in ruwgas vóór elektrische filters.
Om persoonlijke- en werkveiligheidsredenen moeten fijnstofdeeltjes in het lage µm-bereik worden bewaakt in de lucht van productiehallen. Stofmeetinstrumenten van Endress+Hauser kunnen zelfs effectieve en nauwkeurige metingen voor de excessieve ontwikkeling van stof door molens in groeves uitvoeren.
InhoudsopgaveInhoudsopgave
Zeven vragen voor het vinden van het juiste meetinstrument
Om stof- en deeltjesconcentraties betrouwbaar en nauwkeurig te kunnen meten, zijn de volgende criteria van belang:
Zeven vragen voor het vinden van het juiste meetinstrument
Kiezen van de meetplaats
Een doorslaggevende factor voor betrouwbare en representatieve meetresultaten is de bepaling van de meetplaats binnen de installatie. Dit kan een belangrijke rol spelen bij de keuze van de meettechnologie en het meetinstrument met de langdurige werking.
Meetgedeelte
Moeten er zeer smalle kanalen, zoals meetgedeelten van 0,25 m, of schoorstenen met zeer grote diameters van meer dan 12 m worden gemeten?
Stromingsomstandigheden
Welke stromingsomstandigheden prevaleren op de meetplaats: homogene flows of turbulente flows bij concentraties van > 10 g/m3?
Concentraties
Moeten zeer lage deeltjesconcentraties van < 1 mg/m3 of gemiddelde tot zeer hoge concentraties worden gemeten?
Gassamenstelling
Welke gassamenstelling heeft het meetmedium - van omgevingslucht tot agressief medium?
Deeltjeseigenschappen
Welke deeltjeseigenschappen prevaleren? Wat zijn de deeltjesgrootte of korrelgrootte, -vorm, -kleur, -materiaal of -dikte? Zijn de deeltjes plakkerig of schurend?
Omgevingsomstandigheden
Welke omgevingsomstandigheden gelden er ter plaatse? Hoe hoog is de omgevingstemperatuur? Welke luchtsamenstelling prevaleert? Is de lucht zout of bevat deze fijnstof?
Hoe wordt stof gemeten? De verschillende meetprincipes
Afhankelijk van de randvoorwaarden kan strooilicht- of transmissiemeting geschikter zijn voor het detecteren van stofconcentraties. Bij het transmissiemeetprincipe is de meting gebaseerd op de demping van een lichtstraal door de lichtabsorptie van de deeltjes. Bij de strooilichtmeting wordt het uitgestraalde licht verspreid door de deeltjes in het gasmengsel en gedetecteerd door een gevoelige ontvanger.
Transmissiemeettechnologie: meting bij hoge stofconcentraties en niet-homogene media
Transmissiemeettechnologie detecteert lichtdemping door stofdeeltjes. Transmissiestofmeetinstrumenten zijn zeer geschikt voor gemiddelde tot hoge stofconcentraties en grote gasleidingdiameters. Toepassingen zijn emissie- en procesbewaking alsmede ruimteluchtbewaking. De meetinstrumenten meten over de volledige gasleidingdiameter, wat gedeeltelijk de niet-homogeniteiten in de deeltjesverdeling compenseert. Dit leidt tot een zeer representatief meetresultaat. De instrumenten steken niet in de gasleiding en hebben dus geen direct contact met agressieve procesgassen.
Bepaling van de stofconcentratie met behulp van transmissiemeettechnologie
Strooilichtmeting: De juiste keuze voor lage stofconcentraties
Door de hoge gevoeligheid is het strooilichtprincipe met name geschikt voor lage stofconcentraties, zelfs tot onder 1 mg/m Afhankelijk van de systeemspecifieke eisen en deeltjeseigenschappen kan zowel voorwaartse als achterwaartse verstrooiing worden gebruikt.
In sommige processen worden uitlaatgassen gereinigd in scrubbers voordat ze vrijkomen. Opnemen van een betrouwbare meting van de stofconcentratie is met name moeilijk als het stof vochtig is. Conventionele stofmeetinstrumenten kunnen geen onderscheid maken tussen stofdeeltjes en waterdruppels, wat leidt tot vervalste meetresultaten. Hier helpt slechts één ding: een bypass-systeem om het medium van de stack te verwijderen, het te drogen en het dan te meten. Dit principe wordt toegepast door het extractieve strooilicht-stofmeetinstrument, de FWE200DH. Het haalt continu rookgas uit de stack, droogt dit binnen enkele seconden met een thermocycloon en registreert zeer lage concentraties stof nauwkeurig met behulp van voorwaartse lichtverstrooiing.
In sommige toepassingsgebieden, zoals de kunstmestindustrie, bevat het condensaat dat in het bemonsteringsgas wordt gevormd vaak hoge percentages kalk of zout, wat de leidingen en het gasmonster na een bepaalde tijd verstopt. Varianten van de FWE200DH met spoelinstrumenten reinigen het circuit regelmatig met lucht of water, waardoor een hoge beschikbaarheid onder moeilijke meetomstandigheden is gewaarborgd.
De FWE200DH werkt als een bypass-systeem. Uit de gasstroom in de gasleiding wordt wat gas gezogen via een testgassonde en verwarmd in een thermocycloon, zodat waterdruppels en aerosolen verdampen.
De juiste oplossing voor verschillende meettaken
Buiten de keuze van de juiste technologie moet rekening worden gehouden met een hele reeks invloeden en eisen bij het bepalen van een succesvolle meettaak:
Emissiemetingen in droge en natte uitlaatgassen
Verbrandingsovens spelen een belangrijke rol bij veel industriële processen. Continumeetinstrumenten worden gebruikt in stofafscheidingsinstallaties. Deze toepassingen stellen hoge eisen aan meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de samenstelling, temperatuur en het vochtgehalte van de uitlaatgassen. Afhankelijk van het medium en de bedrijfsmodus van de installatie kan het water- of zuurdauwpunt eventueel niet worden gehaald, wat corrosie veroorzaakt bij de delen van het meetinstrument die in contact komen met het uitlaatgas. Daarom moeten zowel droge als natte uitlaatgassen zeer nauwkeurig worden gemeten – bij een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en lage onderhoudskosten.
Efficiënte bewaking van elektrische filters met DUSTHUNTER T200
Veilige filterbewaking
Voor een efficiënte controle van de filterprestaties en de werking wordt de stofconcentratie continu direct downstream van het filter gemeten. Hoe gevoeliger en sneller een meetinstrument kan reageren op een verandering van de stofconcentratie, des te beter uitgerust de installatie zal werken zonder stofindringing. De DUSTHUNTER SP100 is ideaal voor dit type toepassing, omdat deze zeer eenvoudig van één kant kan worden geïnstalleerd. De constructie van de sonde maakt mechanische afstelling en uitlijning voor een deeltjesvrije meetafstand overbodig.
Filterbewaking gesynchroniseerd met stofafscheiding
Het is belangrijk om een filterdefect vroegtijdig te herkennen, zodat de toelaatbare emissiegrenswaarden niet worden overschreden. Als alleen de defecte zak of een aantal zakken moeten worden vervangen, moet de exacte locatie van het defect worden bepaald. Hiervoor moet de stofconcentratie worden gemeten gesynchroniseerd met de stofafscheiding van de zakken, zodat filterdefecten kunnen worden ontdekt aan de hand van optredende emissiepieken. De DUSTHUNTER SP30 heeft een bewezen trackrecord wat betreft deze specifieke uitdaging.
Gas- en stofmeting: grenzen stellen om explosies te voorkomen
Op bewerkings- en verwerkingsplaatsen van productiehallen wordt steeds meer aandacht besteed aan het vergroten van efficiëntie. Daarom voeren de stofmeetinstrumenten van Endress+Hauser niet alleen traditionele emissiemetingen uit, maar worden ze ook steeds vaker geïnstalleerd in gesloten systemen, containers, tanks en ruimten. Spaanders, vezels, poeders en stofdeeltjes kunnen voor een explosieve omgeving zorgen, zij het in de voedingsmiddelenindustrie, in de farmaceutische productie, in de kleurstoffenindustrie of bij de verwerking van hout of metaal.
Om te waarborgen dat er geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn bij het meten van procesgassen, mogen alleen explosieveilige meetinstrumenten worden gebruikt. De DUSTHUNTER SP100 is ook goedgekeurd in varianten voor Ex zones 2/22 of 1/21.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen? Selecteer op categorie of op industrie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .