Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Elektromechanische niveaumeting

Continue elektromechanische niveaumeting in stortgoederen

Elektromechanische niveaumeting
2 Producten
Filter X icon

Elektromechanische niveaumeting

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Over Elektromechanische niveaumeting

Oude zeevaarders gebruikten een gewicht aan een touw om de diepte van de bodem van de zee te bepalen. Bij enkele industriële niveaumetingen wordt het basisidee van sonderen nog steeds toegepast door middel van een elektromechanisch systeem. Deze instrumenten bieden een veilige meting bij extreem stoffige omgevingen. Deze instrumenten bieden een veilige meting bij extreem stoffige omgevingen. Bekijk het assortiment Silopilotproducten voor elektromechanische meettoepassingen en klik op de onderstaande knop.

Elektromechanische niveausystemen meten het niveau in bakken of silo's van poeders, fijnkorrelige of grofkorrelige vaste stoffen met behulp van het neerlaten van een gewicht. Door de volledig elektronische bewaking van het eindpunt is verdwijnen van het spangewicht door in de silo-afvoer niet mogelijk. Risico op beschadiging van afsluiter of transportsystemen wordt hierdoor tot het minimum beperkt. Silopilot wordt vaak gebruikt in toepassingen met granen, kunststofgranulaat, poeder .

Elektromechanische meting: Meetprincipe

Een gewicht onder zorgt dat het meetlint daalt. Doordat het op het oppervlak van de bulk vaste stoffen komt, wordt de trekkracht van het gewicht gereduceerd. Deze verandering wordt herkend, het instrument keert de richting van de motor om en wikkelt de tape opnieuw op. Een impulsgever bepaalt het aantal rotaties. Elke getelde puls komt overeen met een gedefinieerde afstand. Als deze afstand wordt afgetrokken van de totale hoogte van het vat, resulteert dit in het niveau.

Voordelen

  • Niet beïnvloed door medium eigenschappen
  • Niet beïnvloed door dc-waarde
  • Bewezen techniek