Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Oppervlaktethermometers

Niet-invasieve thermometers voor een breed scala aan industriële toepassingen, van basis tot veeleisend

oppervlaktetemperatuurmeting
2 Producten
Filter X icon

U heeft alle 2 van 2 producten bekeken

Oppervlaktethermometers

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.

Oppervlaktethermometers

Niet-invasieve thermometers worden gebruikt voor het meten van de gemiddelde temperatuur door slechts de buitenkant van een leiding, reactor of tank aan te raken. Ze kunnen universeel in elke industrie worden gebruikt, maar zijn ideaal voor zware industriële processen met veeleisende procesomstandigheden. Met name bij het achteraf toevoegen van metingen aan bestaande systemen voor energie- en veiligheidsbewaking of tijdelijke metingen zijn niet-invasieve temperatuursensoren de juiste keuze, omdat ze flexibel kunnen worden gepositioneerd op verschillende punten van een leiding of op verschillende leidingen van een installatie.

Toepassingen

Een oppervlaktethermometer is ideaal Ideaal voor veeleisende procesomstandigheden, zoals hoge stromingssnelheden, hoge procesdrukken, zeer viskeuze of corrosieve media, slijtage, pigging of kleine leidingdiameters. Hierdoor is deze perfect voor zware industrieën, zoals de chemische en petrochemische industrie; de Power & Energy-industrie; de mijnbouw-, mineralen- en metalenindustrie.

Voordelen

  • Geen direct contact met het procesmedium
  • Geen kans op lekkage
  • Geen uitgebreide engineering nodig (zoals de frequentieberekening van de thermowell-werveling)
  • Het proces hoeft niet te worden stilgelegd
  • Makkelijk te installeren, zelfs achteraf of voor tijdelijke metingen
  • Geen invloed op de doorlopendheid van de flow
  • Geen thermowell-slijtage door corrosieve of schurende media

Aangepaste oppervlaktethermometers voor hoogovens, verwarmingstoestellen en warmtewisselaars

Door het meten van de temperatuur van de leidingwand worden deze skin-point-armaturen gebruikt voor het controleren op aangroei op de binnenwand van de leiding. Ontworpen en geïnstalleerd volgens klantspecificaties waarborgen ze een optimale thermische continuïteit, ook bij de moeilijkste bedrijfsomstandigheden zoals trillingen, corrosie en relatieve verplaatsing als gevolg van differentiële thermische uitzetting. Voor het configureren van een aangepaste skin-point-thermometer kunt u contact opnemen met uw Endress+Hauser-vertegenwoordiger.

Technische specificaties

  • TC-sensor met versterkte tip
  • Uitgebreide reeks hoogwaardige materialen
  • Compensatie voor thermische vervorming met geoptimaliseerde uitzettingsspoelen
  • Compatibiliteit met bestaande procesaansluitingen
  • ATEX Ex-d certificering voor het hele instrument
  • Buigbare sensormantel
  • Diverse typen pijpaansluitingen: wigvormig, ingeschroefde of vastgeschroefde aansluiting, vaste geleidingsbeugels of clips, klantspecifieke pad

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon Downloaden
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon Downloaden