Accuracy-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Operating temperature range-50...150 °C (-58...302 °F)
U heeft alle 2 van 2 producten bekeken
Temperatuurschakelaars
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking en eenvoudige inbedrijfstelling wijzen op een moderne procesmeettechniek. De temperatuurschakelaars voldoen volledig aan deze eisen in alle industrieën. Ontworpen voor een veilige bewaking van de procestemperaturen kan worden gekozen tussen één of twee schakeluitgangen, evenals één schakeluitgang en één gestandaardiseerde analoge uitgang. Een verscheidenheid aan procesaansluitingen leidt tot een flexibel gebruik.
Portfoliobeschrijving
Ons portfolio van modulaire temperatuurschakelaars biedt:
In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:
RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe
De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.
TC- Thermokoppels: meetprincipe
Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.
Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.
Voordelen
Geïntegreerde schakelelektronica voor decentrale en economische procesbewaking en -regeling
Lange termijn stabiele temperatuursensoren
Hoge nauwkeurigheid over het gehele omgevingstemperatuurbereik en korte reactietijd
PC programmeerbaar
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .