Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Heeft u hulp nodig bij het selecteren en dimensioneren van uw volgende apparaat?
Selecteer, dimensioneer en configureer comfortabel de best passende producten voor uw meettaken en toepassingen.
About Optische analyse van chemische eigenschappen
Het bewaken, meten en controleren van uw chemische proces is belangrijk om de procesontwikkeling te versnellen, de procesefficiëntie te verbeteren, de procesveiligheid te optimaliseren en de productkwaliteit te garanderen. Onze wereldwijd toonaangevende analyzers helpen klanten belangrijke industriële processen te optimaliseren en de productkwaliteit betrouwbaarder en sneller te bewaken. De technologieën die we hierbij inzetten zijn Raman-spectroscopie, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) en Quenched Fluorescence (QF).
Voordelen
Procestransparantie: onze geavanceerde analysetechnologieën bieden inzicht in uw processen. Neem het giswerk weg en neem betere beslissingen op basis van gegevens.
Realtimemeting: procesvariabelen worden 24/7 online en inline gemeten, waardoor onze instrumenten realtimegegevens leveren. Zo kunt u downtime tot een minimum beperken, operationele kosten beheersen en veiligheidsrisico's proactief beperken.
Kwaliteit en betrouwbaarheid: controleer nauwkeurig de kwaliteitsparameters en verbeter het rendement met herhaalbare en nauwkeurige metingen. Onze geavanceerde IIoT-compatibele analyzers bieden snelle toegang tot gegevens, waardoor PAC/PAT mogelijk is.
Schaalbaarheid: onze Raman-systemen delen een gemeenschappelijke technologie, waardoor protocollen gemakkelijk kunnen worden overgedragen van het R&D-laboratorium naar de productieomgeving. Hierdoor kunt u snel en naadloos opschalen en afschalen naar de procesomgeving.
Hoge beschikbaarheid van de installatie: onze eenvoudig te installeren en te bedienen IIoT-compatibele systemen leveren u gegevens waarmee u de automatisering kunt uitbreiden, de cyclustijden kunt verkorten en een ononderbroken batchverwerking resp. continuverwerking mogelijk kunt maken.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .