Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

HART Communicatieprotocol

HART is een communicatieprotocol dat gebruikt wordt in procesautomatisering dat een 4-20 mA analoog signaal en digitale communicatie over hetzelfde paar draden overbrengt.

HART Communicatieprotocol Logo

Dankzij een grote wereldwijde geïnstalleerde basis, is HART wijdverbreid aanvaard in de procesautomatisering.

Hoewel het HART communicatieprotocol bekendstaat om het gebruik voor parametrisering, kan het veel meer ondersteunen. Met de juiste tools, hebben gebruikers toegang tot apparaatstatus, diagnostieken en multivariabele procesinformatie van zowel nieuwe en bestaande veldapparaten. Afhankelijk van de gekozen architectuur, kan HART apparaatgegevens geïntegreerd worden in besturingssystemen en assetmanagement tools.

Belangrijke technische eigenschappen

Protocol categorie

Hybride apparaatcommunicatie

Belangrijkste varianten

4-20 mA / HART

HART multidrop

Typische toepassing

Assetmanagement in procesautomatisering

Communicatieprincipe

2-draads 4-20 mA met Frequency Shift Keying (FSK) modulatie

Netwerktopologie

Point-to-point Multidrop

Netwerkcomponenten

HART geschikte IO-units

Ondersteunende bit-waarden

1,2 kbps

Intrinsiek veilige optie

Ja

Integratie van besturingssystemen

4-20 mA, universele commando's

Integratie van assetmanagement

EDD, FDT en FDI

Standard development organization (SDO)

Alle apparaatinformatie is toegankelijk met een FDI-tool of een FDT-frameapplicatie. Endress+Hauser biedt DTMs en EDDs aan voor HART apparaten en verstrekt bestanden en certificaten in het downloadgedeelte van elk product.

Ontdek de uitgebreide, goed gevulde portfolio van HART-compatibele meetinstrumenten.

241 Producten
Sorteren op:
Filter