Meting van kwaliteit en kwantiteit van natte stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom
Stoom is lange tijd een onmisbare energiebron geweest in de procesindustrie. Hier wordt 40% van de fossiele brandstoffen alleen al gebruikt voor de opwekking van stoom. Met de Prowirl F 200 heeft u het energieverbruik en de kosten van uw stoomsysteem goed onder controle. Deze animatie laat zien waarom en hoe Prowirl als eerste ter wereld de kwaliteit en kwantiteit van natte stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom meet.
Voordelen
De Prowirl 200 is een multivariabele flowmeter, die rechtstreeks waarden kan aflezen van externe drukmeters en voorzien is van een temperatuursensor en een flowcomputer met opgeslagen stoomtabellen die voldoen aan internationaal aanvaarde normen.
Dit alles maakt nauwkeurige berekeningen mogelijk van de massastroom en de energiestroom met één enkel instrument. Met zijn unieke meting van natte stoom detecteert de Prowirl 200 ook het risico van waterslag en garandeert zo de hoogste bedrijfsveiligheid.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Van meten en monitoren tot geavanceerd ketelbeheer
Geïntegreerde oplossingen voor de stoombehoefte van vandaag - Wij zijn in staat om de echte waarde van stoomtoepassingen te ontsluiten en bieden een partnerschap aan voor geïntegreerde stoomketelbeheeroplossingen.
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .