Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.000,00 mm (157,48'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0° C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 2.500,00 mm (98,43'')
Hogetemperatuurthermometers
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.
In de staalverwerking, glassmelterijen, rookgastoepassingen en in de baksteen- en keramische industrie kunnen temperaturen tot 2000 °C (3632 °F) optreden. Voor hogetemperatuurtoepassingen zijn speciale thermometers nodig met thermowells van keramiek of speciale legeringen en verschillende soorten thermokoppels van onedele of edele legeringen, zoals platina en rodium. De beschermbuis beschermt de sensor tegen mechanische en chemische beschadigingen en temperatuurschokken die door het proces worden veroorzaakt en verlengt zo de levensduur van de sensor.
Beschrijving productaanbod
Ons assortiment van modulaire industriële hogetemperatuurthermometers omvat:
Modulair ontwerp voor eenvoudige aanpassing aan de behoeften van de toepassing
Optionele temperatuurtransmitter, geïntegreerd of op een externe locatie
Thermokoppels (TC) sensoren type J, K, N of type B, S, R
Beschermbuizen vervaardigd van speciale legeringen of een breed scala aan keramische materialen
Draad, knelfitting en geflenste procesaansluitingen
Thermometer met een thermowell van metaal of een legering
Thermometer met keramische thermowell
Thermometer met een thermowell van metaal of een legering
Toepassingen
Dankzij het modulaire ontwerp en de ruime keuze aan opties kunnen de thermometers worden afgestemd op de eisen van de toepassingen in een breed scala aan industrieën.
Energieproductie, bijv. uit biomassa en steenkool
Chemische industrie, bijv. vergassers
Industriële ovens, bijv. voor afvalverbranding
Glasindustrie
Staal- en ijzerproductie
Cement en bouwmaterialen
Voordelen
Lange levensduur door het gebruik van innovatieve thermowell-materialen met verhoogde slijtvastheid en chemische bestendigheid
Kostenbesparingen voor onderhoud van het meetpunt, kwaliteitsverbeteringen van de producten en een verhoogde veiligheid van de installatie
Langdurig stabiele metingen dankzij sensorbescherming met niet-poreuze materialen
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Basisprincipes en meetprincipe
Mechanische belasting, levensduur en slijtage
iTHERM FlameLine-assortiment
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .