Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Waterpilot FMX11 - product picture

Waterpilot FMX11 - hydrostatic level probe

Simple and reliable hydrostatic level measurement in freshwater applications

FMX11
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Accuracy

    pn ≥ 400mbar: 0.35 %
    pn < 400mbar: 0.50 %

  • Process temperature

    -10°C...+70°C
    (+14°F...+158°F)

  • Pressure measuring range

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    10 bar (145 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Max. meetafstand

    20 m H2O
    (66 ft H2O)

  • Material process membrane

    Metal

  • Measuring cell

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

Toepassingsgebied

The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.

  • Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)

  • Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)

  • Cable length: 6 to 30m

  • Accuracy: up to ±0.35%

  • Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW

  • Certifications: cULus

Voordelen

  • Simple and reliable transmitter for various drinking water applications

  • Easy installation, commissioning and operation

  • Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application

  • Robust construction for durable long-term services

  • Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations

  • Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.

  • Simple specification and ordering

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products