Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 10 pH (linear range)
-2 to 14 pH (application) -
Process temperature
0 to 140 °C
(32 to 280 °F) -
Process pressure
0.8 to 7 bar abs
(11.6 to 101.5 psi)
Toepassingsgebied
De Ceramax CPS341D is de klassieker voor hygiënische toepassingen in de voedingsmiddelen- en life sciences-industrie. De sensor waarborgt langetermijnstabiliteit en minimaal onderhoud bij elke toepassing. Dankzij de digitale Memosens-sensortechnologie CPS341D combineert de CPS341D een optimale proces- en data-integriteit met een eenvoudige bediening. Het instrument is bestand tegen corrosie en vocht, maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk en vergemakkelijkt voorspellend onderhoud.
Voedselproductie, ook zeer papachtige media
Drankproductie en -vulling
Life sciences:
- Waterbehandeling
- Actieve-ingrediëntproductie
- Actieve-ingrediëntpreparatie
- Biotechnologie
Voordelen
Langetermijnstabiliteit gedurende vele jaren
Hygiënisch ontwerp: geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Hoge mechanische stabiliteit dankzij het pH-gevoelige emaille op een stalen drager
Ongevoelig voor vervuiling dankzij het grote pH-meetoppervlak
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht
Maakt voorspellend onderhoud mogelijk dankzij opslag van sensor- en processpecifieke gegevens
Lagere bedrijfskosten dankzij minimale procesonderbrekingen en een langere levensduur van de sensor
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Ceramax CPS341D
pH sensor for use in the pharmaceutical industry and food production
EN NL 24/09/202407/12/202225/06/2010Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
545.2 KB
Bestandsnaam:
TI00468CEN_0824-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Ceramax CPS341D
pH-sensor voor gebruik in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie
EN NL 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Taal:
Nederlands
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
715.3 KB
Bestandsnaam:
BA00468CNL_1623-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN NL 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Taal:
Engels
Versie:
22/02/2016
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Ceramax CPS341D Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN NL 31/07/2016Taal:
Engels
Versie:
31/07/2016
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
XA01541CA3_0116.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでTaal:
Japans
Versie:
30/06/2025
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Taal:
Duits
Versie:
21/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Taal:
Italiaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Taal:
Spaans
Versie:
12/01/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Taal:
Turks
Versie:
23/11/2023
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA01088C56TR01.23.pdf
-