Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 5000 PAHphe
0 to 6000 ppm
depending on oil sample -
Process temperature
-5 to 55 °C (20 to 130 °F)
-
Process pressure
10 bar abs. (just the sensor)
6 bar abs. (combination sensor and assembly)
Toepassingsgebied
De robuuste en onderhoudsarme Memosens CFS51-fluorescentiesensor meet polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) overeenkomstig MEPC.259(68) en MEPC.340(77). Dankzij de praktische vaste-stofreferentie kunt u de sensor aan boord van het schip afstellen en kalibreren - geholpen door een gebruiksvriendelijk transmittermenu. Dit maakt de kalibratieprocedure eenvoudig en foutloos, en u profiteert van een uitzonderlijk lang onderhoudsinterval van 4 jaar.
De Memosens CFS51 meet met hoge nauwkeurigheid PAK's in zowel de inlaat als de uitlaat van uitlaatgasreinigingssystemen (gaswassers) op zeeschepen en is geschikt voor alle lozingswaterflows.
De sensor is gecertificeerd door de volgende keuringsinstanties:
DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyd’s Register)
BV (Bureau Veritas)
ABS (American Bureau of Shipping)
Voor het bewaken van het waswater van uitlaatgasreinigingssystemen op zeeschepen is de PAK-sensor ook beschikbaar als een goedgekeurde alles-in-één oplossing inclusief pH- en troebelheidsmeting.
Voordelen
Het unieke lange onderhoudsinterval bespaart u veel kosten en organisatorische inspanning
De optioneel verkrijgbare flowarmatuur houdt de sensor in de ideale hoek om storende invloeden door luchtbellen tot een minimum te beperken. Bovendien kan deze worden gekanteld voor een snelle montage en demontage van de sensor.
DNV-goedgekeurde geïntegreerde troebelheidscorrectie in het bereik van 0-50 FNU
Hoge materiaalconformiteit van sensor en flowarmatuur volgens IACS E10 (vlamvertraging)
De vaste-stofreferentie maakt kalibratie zeer eenvoudig voor de eindgebruiker - en u kunt de noodzaak van giftig fenantreen volledig elimineren, wat de veiligheid voor uw werknemers en het milieu verhoogt
De geschiktheid van de vast-stofreferentie voor kalibratie en bijstelling van de PAK-sensor aan boord is bevestigd door DNV
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CFS51
Sensor for fluorescence measurement
EN NL 01/10/202508/04/202414/06/2022Taal:
Engels
Versie:
01/10/2025
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01630CEN_0425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CFS51
Sensor voor fluorescentiemeting
EN NL 30/09/202514/03/202414/06/2022Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA02165CNL_0425-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Flow assembly kit for CFS51
Retrofit kit / replacement for flow assembly of CFS51
EN NL 05/04/202413/10/202304/07/202230/03/2022Taal:
Engels
Versie:
05/04/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EA01423CEN_0524-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit Durchflussarmatur für CFS51
Nachrüstung / Ersatz für Durchflussarmatur von CFS51
Taal:
Duits
Versie:
30/03/2022
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
EA01423CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Memosens CFS51
Low-maintenance PAHsensor for wash water monitoring in marine
exhaust gas cleaning systemsTaal:
Engels
Versie:
22/10/2025
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
IN01197C_Memosens CFS51_EN.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: HE_02249_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN NL 08/10/2025Taal:
Engels
Versie:
08/10/2025
Bestandsgrootte:
407.9 KB
Bestandsnaam:
HE_02249_01.25_CSF51.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: EU_01051_01.22EN NL 19/07/2022Taal:
Engels
Versie:
19/07/2022
Bestandsgrootte:
290.1 KB
Bestandsnaam:
EU_01051_01.22.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: UK_00498_01.22Taal:
Engels
Versie:
19/07/2022
Bestandsgrootte:
286.3 KB
Bestandsnaam:
UK_00498_01.22.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00630Taal:
Russisch
Versie:
07/02/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EAC KZ 7500525.13.12.00630.pdf
-
-
-
Scheepvaart
Product family: InduMax P, Memosens, Turbimax
Product root: CFS51-, CLS21E-, CLS50D-, CPF81E-, CPS11E-, CPS12E-, CUS50D-, CUS52D-, OCPS11E-
Region: International
Approval agency: LRTaal:
Engels
Versie:
04/05/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
Sensors_LR25210187TA_Type Approval Certificate.pdf
-