Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 2 mg/l
-
Process temperature
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
-
Process pressure
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
-
Measuring method
- closed 2 electrode system
- conversion of ozone into a signal current in nA
- signal current is proportional to the concentration of ozone
- the measurement is not pH dependent
Toepassingsgebied
De Memosens CCS58E is een onderhoudsarme sensor voor ozon die is uitgerust met de nieuwste Memosens-technologie. Met deze sensor zijn uiterst nauwkeurig ozonmetingen mogelijk, waardoor een betrouwbare desinfectiebewaking gewaarborgd is. Het robuuste sensormembraan met zijn hoge surfactantweerstand maakt de sensor geschikt voor diverse toepassingen, zoals flessenreiniging. Dankzij de digitale Memosens-technologie zorgt de CCS58E voor data-integriteit en biedt hij de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
De Memosens CCS58E is een ozonsensor voor skidbouwers en eindklanten. Deze meet betrouwbaar in:
Afvalwater: voor het veilig lozen van water
Drinkwater: om te zorgen voor voldoende desinfectie
Proceswater: voor het hygiënisch verpakken en bottelen
Voordelen
De robuuste membraantechnologie garandeert een hoge weerstand tegen oppervlakteactieve stoffen en optimale geschiktheid voor reinigingsprocessen zoals flessenreiniging.
De vrijwel exclusieve specificiteit voor ozon waarborgt betrouwbare meetwaarden voor veilige desinfectieprocessen.
Geavanceerde analyse met Heartbeat Technology: profiteer van extra functies, zoals elektrolyttellers voor toepassingsspecifieke onderhoudsintervallen.
Snelle inbedrijfstelling dankzij fabriekskalibratie en plug & play-installatie van de sensor.
Eenvoudige combinatie met andere relevante parameters van vloeistofanalyses mogelijk dankzij aansluiting op de Liquiline multiparameter-transmitter.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CCS58E
Digital sensor with Memosens technology for determining ozone
EN NL 23/10/2023Taal:
Engels
Versie:
23/10/2023
Bestandsgrootte:
913.5 KB
Bestandsnaam:
TI01770CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens CCS58E
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalen van ozon
EN NL 27/09/2023Taal:
Nederlands
Versie:
27/09/2023
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA02316CNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN NL 21/01/2026Taal:
Engels
Versie:
21/01/2026
Bestandsgrootte:
559.5 KB
Bestandsnaam:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 20/04/202613/08/2024Taal:
Engels
Versie:
20/04/2026
Bestandsgrootte:
569.7 KB
Bestandsnaam:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Duits
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Taal:
Tsjechisch
Versie:
08/10/2024
Bestandsgrootte:
198.2 KB
Bestandsnaam:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Taal:
Engels
Versie:
13/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Taal:
Engels
Versie:
16/06/2023
Bestandsgrootte:
603.1 KB
Bestandsnaam:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenTaal:
Duits
Versie:
03/11/2023
Bestandsgrootte:
678.7 KB
Bestandsnaam:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Taal:
Japans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-