Overzicht specificaties
-
Measuring range
k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm -
Process temperature
Threaded with fixed cable:
-20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
Threaded with plug-in head:
-20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes -
Process pressure
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Toepassingsgebied
De Memosens CLS15E is perfect geschikt voor geleidbaarheidsmetingen in toepassingen met lage meetbereiken zoals ketelvoedingswater en chipreiniging. De contact-geleidbaarheidssensor meet betrouwbaar en nauwkeurig, zelfs in gevaarlijke omgevingen. De CLS15E beschikt over digitale Memosens 2.0-technologie en biedt uitgebreide opslag van kalibratie-, afstellings- en procesgegevens. Hiermee is voorspellend onderhoud mogelijk en is deze de perfecte basis voor IIoT-diensten.
De Memosens CLS15E meet de geleidbaarheid in puur en ultrapuur water voor de bewaking en regeling van:
ketelvoedingswater
ionenwisselaars
omgekeerde osmose
koelwater
distillatie
chipreiniging
De digitale sensor kan worden gebruikt in energiecentrales voor:
ontgaste geleidbaarheid
pH-meting met differentiële geleidbaarheid
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
De sensor is ontworpen voor weinig onderhoud en een lange levensduur en biedt u de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
De sensor is steriliseerbaar en autoclaveerbaar, waardoor deze in steriele installaties kan worden gebruikt.
Dankzij de elektrodengeometrie levert de Memosens CLS15E betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden bij een lage geleidbaarheid.
Een kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante voor nauwkeurige afstelling van het meetpunt.
IIoT-klaar: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CLS15E
Digital conductivity sensor with Memosens 2.0 technology
EN NL 24/02/2021Taal:
Engels
Versie:
24/02/2021
Bestandsgrootte:
854.6 KB
Bestandsnaam:
TI01526CEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens CLS15E
Geleidbaarheidssensor Memosens-protocol
EN NL 01/06/202224/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/06/2022
Bestandsgrootte:
533 KB
Bestandsnaam:
BA02018CNL_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 04/11/202423/11/2020Taal:
Engels
Versie:
04/11/2024
Bestandsgrootte:
502.8 KB
Bestandsnaam:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 08/04/202417/08/2021Taal:
Engels
Versie:
08/04/2024
Bestandsgrootte:
591.8 KB
Bestandsnaam:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN NL 05/04/202431/05/2021Taal:
Engels
Versie:
05/04/2024
Bestandsgrootte:
580 KB
Bestandsnaam:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 03/02/202621/09/2022Taal:
Engels
Versie:
03/02/2026
Bestandsgrootte:
486 KB
Bestandsnaam:
XA02081CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 11/03/202415/01/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
492.9 KB
Bestandsnaam:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN NL 25/03/202414/01/2022Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
488.9 KB
Bestandsnaam:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 19/08/2021Taal:
Engels
Versie:
19/08/2021
Bestandsgrootte:
488.3 KB
Bestandsnaam:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale geleidbaarheidssensor met Memosens-technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 13/03/202404/12/2020Taal:
Nederlands
Versie:
13/03/2024
Bestandsgrootte:
498.3 KB
Bestandsnaam:
XA02080CNL_0224-00.pdf
-