Overzicht specificaties
-
Measuring range
Application B:
• pH: 0 to 14
Application H:
• pH: 0 to 12 -
Process temperature
1 to 140 °C (32 to 284 °F)
-
Process pressure
0,8 to 14 bar (11,6 to 203 psi) (absolute)
Toepassingsgebied
De Memosens CPS71E is speciaal ontworpen voor veeleisende processen. De unieke, verontreinigingsbestendige referentie en de bestendigheid tegen vocht waarborgen betrouwbare metingen, zelfs in zwaar vervuilde, agressieve media zoals sterke zuren en basen. Dankzij de Memosens 2.0 digitale technologie biedt de CPS71E uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor deze de perfecte basis is voor voorspellend onderhoud. Voorkalibratie in het laboratorium en snelle sensorvervanging ter plaatse maximaliseren de proces-uptime.
Processen in de chemische industrie en bewaking van processen met:
Hoge mate van elektrodegiffen zoals H2S
Snel veranderende pH-waarden
Met ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zones 0, 1 en 2.
Voordelen
De unieke ionenval van de elektrode voorkomt vergiftiging van de aansluiting en referentie, waardoor deze bestand is tegen sterke zuren en basen en een lange levensduur van de sensor gewaarborgd is.
De optionele drukreferentie zorgt voor betrouwbare metingen in blokkerende media zoals dispersies.
Flexibele installatie dankzij optionele ondersteboven montage
Inductieve kabelverbinding en contactloze signaaloverdracht elimineren mogelijke problemen als gevolg van vocht of corrosie en verhogen de procesintegriteit.
Snelle sensorvervanging ter plaatse vermindert procesonderbrekingen en bedrijfskosten.
De Memosens 2.0 digitale technologie maakt het vaststellen van trends en voorspellend onderhoud mogelijk dankzij de uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens. De technologie maakt de weg vrij voor geavanceerde IIoT-diensten.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS71E
Engelse versie - 10/2025
pH sensor for chemical process applications
EN NL 06/10/202519/03/2021Taal:
Engels
Versie:
06/10/2025
Bestandsgrootte:
547.4 KB
Bestandsnaam:
TI01496CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
Nederlandse versie - 10/2021
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS71E
pH sensor for chemical process applications
EN NL 06/10/202519/03/2021Taal:
Engels
Versie:
06/10/2025
Bestandsgrootte:
547.4 KB
Bestandsnaam:
TI01496CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
26/11/2021
Bestandsgrootte:
684.7 KB
Bestandsnaam:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/2024Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
537 KB
Bestandsnaam:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 07/09/202105/08/2020Taal:
Engels
Versie:
07/09/2021
Bestandsgrootte:
529.3 KB
Bestandsnaam:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP-sensoren
pH- en ORP-meting
Aanvulling op BA01988C, BA02142C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
498 KB
Bestandsnaam:
XA01991CNL_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 24/04/202509/04/202526/01/2022Taal:
Engels
Versie:
24/04/2025
Bestandsgrootte:
423.7 KB
Bestandsnaam:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
425.6 KB
Bestandsnaam:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202426/08/2024Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
503.3 KB
Bestandsnaam:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
505.2 KB
Bestandsnaam:
XA02082CEN_0221.pdf
-