Overzicht specificaties
-
Measuring range
-1500mV to +1500mV
-
Process temperature
0 to 80 °C (32 to 170 °F)
-
Process pressure
1 to 10 bar abs at 80 °C
(15 to 145 psi abs at 176 °F)
Toepassingsgebied
De Memosens CPF82E is de digitale, robuuste oplossing voor ORP-metingen in barre omgevingen. Het grote vuilafstotende PTFE-membraan garandeert weinig onderhoud en de geïntegreerde armatuur zorgt voor een eenvoudige en compacte installatie. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie combineert de CPF82E een optimale procesintegriteit met een eenvoudige bediening. Deze is bestand tegen vocht, maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk en biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
De Memosens CPF82E is de robuuste ORP-sensor voor de zuivering van industrieel water en afvalwater en voor processen in de mijnindustrie. Deze bewaakt:
Inlaat en uitlaat
Neutralisatie
Flotatie
Uitloging
Met CSA C/US -goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, zones 0, 1 en 2.
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Langdurig stabiel: dubbele verbinding voor betere bescherming tegen elektrode-vergiftigende ionen zoals S2- of CN-.
Robuuste polymeerbehuizing beschermt tegen mechanische beschadiging.
De sensor is geschikt voor flow- en dompelinstallatie
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht.
Minimale procesonderbrekingen en langere levensduur van de sensor resulteren in lagere bedrijfskosten.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CPF82E
ORP sensor for mining operations, industrial water and wastewater
treatmentEN NL 14/04/2021Taal:
Engels
Versie:
14/04/2021
Bestandsgrootte:
878.8 KB
Bestandsnaam:
TI01595CEN_0121.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH sensoren CPSx1E, CPFx1E ORP sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- en ORP-meting
EN NL 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Taal:
Nederlands
Versie:
14/10/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
BA01988CNL_0421.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN NL 01/12/202215/02/202220/08/2020Taal:
Engels
Versie:
01/12/2022
Bestandsgrootte:
860.7 KB
Bestandsnaam:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
02/02/2026
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Taal:
Japans
Versie:
23/03/2017
Bestandsgrootte:
34.8 MB
Bestandsnaam:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C
PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-
Declaration number: HE_01379_03.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN NL 10/05/2023Taal:
Engels
Versie:
10/05/2023
Bestandsgrootte:
306.9 KB
Bestandsnaam:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Memosens
Product root: CPF82E-
Declaration number: HE_01872_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN NL 20/08/2025Taal:
Engels
Versie:
20/08/2025
Bestandsgrootte:
383.1 KB
Bestandsnaam:
HE_01872_02.25_CPF82E.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: UK_00394_01.21Taal:
Engels
Versie:
28/10/2022
Bestandsgrootte:
92.1 KB
Bestandsnaam:
UK_00394_01.21 CPF81_82E NonEx.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiSint
Product root: CPF82E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS42-, CPS42E-, CPS62E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS92E-, CPS96E-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00642Taal:
Russisch
Versie:
11/02/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EAC EMC KZ pH_ORP Sensors.pdf
-